Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Eccellente dispositivo di temperatura per la pastorizzazione del latte

Segnali di temperatura più veloci migliorare il controllo del riscaldamento del latte

Il punto critico per il controllo della pastorizzazione è la temperatura. Endress+Hauser ha sviluppato un sensore di temperatura estremamente veloce ideale per processi igienici. Itherm QuickSens fornisce il valore della temperatura corretto tre volte più velocemente di qualsiasi altro sensore, come il suo tempo di risposta t90 definisce. La precisione e il tempo di risposta assicurano che nessuna energia venga sprecata e il prodotto non sia sottoposto a stress termico più del necessario. Migliorare la qualità e ridurre i costi grazie a questa tecnologia.

QuickSens il nuovo standard per il controllo del riscaldamento

QuickSens è stato sviluppato per rilevare variazioni di temperatura il più velocemente possibile. La particolare concezione dell'elemento sensibile (fisso nella punta del sensore) assicura che queste prestazioni si possano tradurre in:

  • Miglioramento della qualità

  • Notevoli risparmi nel funzionamento dell'impianto

QuickNeck, evidente risparmio di tempo per la taratura

I sensori di temperatura, come punti critici nel controllo della qualità, richiedono tarature frequenti.

  • Il nuovo QuickNeck consente di tarate l'intero circuito di regolazione senza utensili o senza interrompere il processo

  • La chiusura a baionetta può essere aperta manualmente, il sensore rimane cablato durante la taratura

  • 60% di risparmio di tempo rispetto alle tecnologie standard

  • Il sensore è installato a molla direttamente nel tubo, per garantire tempi di reazione veloci t90

Riscaldamento del latte e confezionamento

Taratura negli standard di qualità

La taratura non è solo una parte importante dei sistemi di qualità, standard come IFS , BRC e ISO 22000 richiedono cicli di taratura definiti, in particolare per la qualità del prodotto e per i punti critici di controllo. Anche il design igienico è importante. Tutti questi requisiti vengono soddisfatti quando si utilizzano il sensore Itherm QuickNeck e QuickSens.

Storie di successi

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi