Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Sensori di separazione per il controllo del processo CIP

La strumentazione in linea aiuta a migliorare il rendimento dell'impianto riducendo il consumo d'acqua e il carico di acque reflue

Misurare la separazione di fase nella linea di ritorno CIP per mezzo di switch manuali o controlli temporizzati richiede notevoli quantità di tempo, correndo il rischio di perdite considerevoli dovute a margini di sicurezza scarsi. Meglio determinare il punto di transizione fra le fasi di lavaggio e risciacquo attraverso sensori installati in linea. Segnali automatizzati e di commutazione forniscono agli operatori la massima flessibilità durante l'impostazione dei cicli CIP, eliminando così situazioni costose e riducendo tempo di inattività.

Efficiente separazione di fase

Know exactly what is in the line and remove the guesswork. Transition sensors determine when one phase of an automatic CIP cycle ends and the next should begin. In dairy processes, optical-based sensors are fast responding and quickly detect when pre-rinsing has become ineffective and the wash cycle should be started.

Benefits:

  • Reduced rinse water

  • Time savings

  • Less chemical usage

  • Faster response time

  • Reduced labor and maintenance

  • Reduced downtime

Punti di misura