Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop
Tarature nell’industria alimentare

Servizio di taratura certificato IFS per il settore alimentare

Taratura della strumentazione di misura rilevante: dal monitoraggio dell’energia alla pastorizzazione rapida

Per via dei requisiti di legge e specifici del settore, come per esempio IFS o GMP, l’industria alimentare e delle bevande stabilisce standard di qualità sempre più elevati. La taratura regolare della strumentazione di misura rilevante per la qualità attraverso processi innovativi supporta le aziende nel garantire la qualità dei prodotti a lungo termine, assicurando al tempo stesso processi economicamente efficienti. Il nostro servizio accreditato consente la tracciabilità della qualità della taratura.

Vantaggi

  • La taratura indipendente dal produttore di tutti i dispositivi di misura e dei parametri dei processi consente di risparmiare tempo e di ridurre i costi e l’onere di coordinamento

  • La taratura eseguita in condizioni reali direttamente in loco sull’impianto incrementa l’affidabilità. Le soluzioni in linea senza necessità di smontaggio consentono di risparmiare tempo assicurando una maggiore disponibilità degli impianti

  • I processi certificati e convalidati utilizzati da Endress+Hauser, certificati ISO 9001 e OHSAS 18001, garantiscono un’elevata qualità dell’esecuzione della taratura, assicurandovi la conformità con qualsiasi standard (IFS, GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 50001)

  • Risparmio di tempo e sicurezza della pianificazione grazie a contratti di gestione della taratura

  • Certificazione IFS 6.0: taratura accreditata SAS ai sensi di ISO/IEC 17025 inclusa - la documentazione trasparente assicura l’idoneità ai processi di audit

Gli standard e le normative sempre più rigorosi del settore alimentare per quanto riguarda sicurezza, qualità e affidabilità conferiscono una crescente rilevanza alla taratura per l’utilizzo quotidiano degli impianti. Ciò riguarda in particolare i dispositivi di misura vincolati ai sensi di un sistema di gestione della qualità (ISO 9001, HACCP, IFS, GMP) o dell’energia (ISO 50001). Grazie alla tracciabilità completa del nostro servizio di taratura, eseguito direttamente in loco oppure presso i nostri laboratori, potete assicurarvi il massimo livello di sicurezza per la precisione delle misurazioni.

In modo specifico per gli elevati standard del settore alimentare vi offriamo supporto per la taratura negli ambiti sotto indicati. Le soluzioni in linea senza necessità di smontaggio consentono di risparmiare tempo assicurando una maggiore disponibilità degli impianti.

Taratura di riscaldatori e impianti di sanificazione CIP

La taratura dei punti di misura nei riscaldatori rappresenta un compito importante e rilevante in termini di qualità. Solo in questo modo è infatti possibile garantire con affidabilità la conservazione e di conseguenza la qualità degli alimenti liquidi. Lo stesso vale per gli impianti di sanificazione CIP: solo un impiego preciso di detergenti, velocità del flusso e temperature garantisce un processo di pulizia ottimale. Grazie al servizio di taratura in loco per i parametri di conducibilità, temperatura e portata Endress+Hauser offre una sicurezza e una qualità superiori dei vostri impianti, riducendo contemporaneamente i costi d’esercizio.

Soluzioni complete per i punti di misura dell’energia e del vapore

I costi dell’energia sono in aumento, e calcolarli con esattezza diventa sempre più importante. Ecco perché vi offriamo supporto attraverso il nostro servizio accreditato che include il controllo e la taratura dei punti di misura rilevanti, calcolando quindi la precisione complessiva in relazione alla situazione di installazione specifica. Questo concetto è garanzia dei requisiti di precisione per i punti di misura dell'energia e consente di calcolare esattamente i costi ottimali.

NOVITÀ: taratura in loco della densità unica e tracciabile

Il nostro team di assistenza utilizza per la taratura della densità in loco il dispositivo mobile sviluppato da Endress+Hauser con domanda di brevetto, con Promass F (tarato per la densità specifica) come dispositivo di riferimento ad alta precisione. Approfittate dei vantaggi della misurazione della densità più precisa possibile in condizioni di processo reali direttamente sul vostro impianto. La taratura tracciabile della densità in loco di Endress+Hauser è unica a livello globale. Il servizio di taratura non è limitato solamente ai dispositivi di misura di Endress+Hauser, ma viene eseguito indipendentemente dal produttore.

I nostri tecnici del servizio di taratura vantano una vasta competenza nella tecnica di misurazione oltre ad un’esperienza pluriennale nell’industria alimentare. Essendo uno dei produttori leader di soluzioni per la tecnologia di misura non solo siamo in grado di effettuare servizi di taratura, ma anche regolazioni, riparazioni o sostituzioni di dispositivi non più performanti in modo rapido ed efficiente. Affidandoci le sostituzioni potrete risparmiare sul personale addetto alla misurazione, concentrandovi invece sull’ottimizzazione della disponibilità degli impianti. Decidete voi in che modo possiamo aiutarvi. können.

Maggiori informazioni

Le offerte del nostro servizio di calibrazione >>>

Qual'è la differenza tra calibrazione, taratura e verifica e cosa si deve considerare attentamente con riferimento ai misuratori? >>>

Richiedete informazioni non vincolanti sul nostro servizio di taratura.

      

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi