Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Sappiamo che la sicurezza è della massima importanza per voi

Le soluzioni giuste aiutano a prevedere i potenziali guasti delle attrezzature

La sicurezza del vostro personale è fondamentale già nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del vostro impianto. Lesioni gravi possono essere causate da guasti che spesso derivano da anni di funzionamento e manutenzione inadeguata. Oltre alla turbina, la caldaia è il più grande, più costoso, e potenzialmente più pericoloso elemento, se non utilizzato e mantenuto correttamente. Esplosioni di carburante, mancanza o scarsa qualità dell'acqua di alimentazione possono portare a gravi conseguenze.

Garantire la sicurezza della caldaia grazie alle nostre soluzioni

Per prevenire esplosioni di carburante, è assolutamente necessario effettuare tutte le azioni di manutenzione preventiva ordinaria. In caso di mancanza o scarsa qualità dell'acqua di alimentazione, è fondamentale adottare adeguati dispositivi che consentono di misurare in modo affidabile livello, temperatura, pressione. Forniamo una gamma completa di soluzioni, tecnologie e servizi che soddisfano le vostre esigenze applicative. Tutti i dispositivi di misura sono prodotti secondo i più alti standard di qualità per garantire prestazioni e compatibilità costanti.

Conformità con gli standard di settore

  • Sicurezza funzionale: IEC 61511 SIL2 dimostrata in uso, IEC 61508 SIL 2/3 certificata

  • Direttive di pressione come PED, AD2000, ASME B31.3, KHK, CRN, EN13480

  • Alta resistenza alle vibrazioni: 60g picco-picco secondo IEC60751 per sensori di temperatura

  • EN12952-11 (caldaia a tubi), EN12953-09 (caldaia tipo shell) per misuratori di livello radar ad onde guidate e trasmettitori DP

  • Norme SIS: installazione secondo una logica di configurazione di voto uno su due (1oo2) o due su tre (2oo3)

Know-how applicativo ed esperienza

  • Strumentazione intelligente dotata di auto-monitoraggio continuo

  • Installed Base Audit (IBA): servizi per soddisfare i requisiti di qualità e sicurezza

  • Manutenzione predittiva

  • Plant Asset Management (PAM) raccogliere le informazioni sul dispositivo da campo intelligente nel sistema di monitoraggio delle prestazioni del dispositivo (Condition Monitoring) per garantire un funzionamento sicuro
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
Argomenti correlati

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi