Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura di livello affidabile nei circuiti acqua/vapore

Scegliete un'ingegnerizzazione attenta ai costi

Nelle centrali elettriche l'acqua di alimentazione e il circuito di condensa sono il cuore di ogni turbina a vapore. La misura di livello, che è la chiave per il controllo della quantità di vapore e della turbina, deve essere affidabile e disponibile. Diverse soluzioni tradizionali e innovative sono a vostra disposizione per offrirvi il funzionamento sicuro del circuito.

Come funziona

Dopo che il vapore si è condensato nel pozzetto, le pompe convogliano l'acqua di alimentazione verso successivi circuiti a bassa pressione, alta pressione e surriscaldatori. Poi l'acqua di alimentazione viene trasformata in vapore saturo a pressione e temperatura elevate, per esempio 110 bar_a (1.595,4 psi_a) / 318,1 °C (604.5 ° F). Passando attraverso diversi livelli di superiscaldamento, il vapore viene poi convogliato alla turbina per attivare il generatore.

Scegliete la giusta tecnologia per necessità specifiche

Pressione differenziale: soggetta a variazioni di densità dei liquidi nei dislocatori/galleggianti; con principio ultrasonoro liquidi puliti per misure precise e adattabili, ma soggette a cambiamenti nella densità del prodotto: con sistemi radar a onda guidata nessun contatto con il materiale di processo, il segnale di ritorno non può essere influenzato da vapori pesanti, superfici turbolente, schiuma: la tecnologia senza contatto garantisce misure continue estremamente affidabili

Punti di misura

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi