Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Segnale di livello nel tamburo a vapore e preriscaldamento

Ridurre i rischi di fermo e aumentare la sicurezza migliorando disponibilità ed efficienza

Se il livello è troppo basso nella caldaia e nei preriscaldatori, il surriscaldamento dei tubi a parete può provocare incidenti, costose riparazioni, tempi di inattività e lesioni al personale. Se il livello è troppo alto, l'acqua del boiler convogliata al surriscaldatore o alla turbina può causare notevoli costi di manutenzione, interruzioni caldaia o efficienza ridotta. Il controllo di livello richiede tecnologie avanzate e accurate da trasferire al sistema di controllo

Sfide per i tradizionali misuratori di livello dp

I trasmettitori dp hanno una lunga storia applicativa, tuttavia non sono esenti da limiti. L'uscita di un trasmettitore dp tradizionale presenta incertezze, principalmente dovute a variazoni della pressione statica e alla densità dell'acqua, anche quella contenuta nel tamburo. Acqua ad alta pressione comporta cambiamenti di densità indipendenti da quelli causati da variazioni di temperatura.

Scegliete un'alternativa innovativa

La tecnologia radar a onda guidata assicura una maggiore disponibilità grazie alle funzionalità più evolute dei trasmettitori, anche in condizioni difficili. Indipendente da variazioni di densità - nessun algoritmo è necessario per il trasferimento dei dati nel sistema di controllo. Risparmio di tempo e denaro e garanzia di un segnale stabile con temperature fino a 450˚C (842˚F) / 400 bar (5801 psi). Se si utilizza un livello dp è possibile la compensazione della densità.

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi