Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Monitoraggio dei circuiti dell'acqua di raffreddamento e dei servizi ausiliari

Monitoraggio delle perdite dell'acqua di raffreddamento e del processo di produzione dell'acciaio

All'interno di un tipico forno ad arco elettrico (EAF) sono presenti dei circuiti di raffreddamento ad acqua per pannelli e pareti, installati per controllare il calore del processo ed evitare danni termici o distruzione di apparecchiature. Questi circuiti dell'acqua sono punti critici poiché un malfunzionamento può alterare il processo e lo stesso forno. In alcuni casi, il personale può essere esposto anche a pericoli. Il controllo del circuito di raffreddamento ha effetto sia sul funzionamento, sia sulla sicurezza.

Il modo sicuro per monitorare i circuiti di raffreddamento dell'acqua

Soluzione per la sicurezza del rilevamento delle perdite (LDS) secondo IEC/EN 61511 (SIL Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici) ed EN ISO 13849-1.

Per maggiori informazioni consultare " sicurezza per il rilevamento delle perdite ".

Circuiti dei servizi ausiliari economicamente vantaggiosi

Il monitoraggio e il controllo dei circuiti dei servizi ausiliari garantiscono processi di siderurgia elettrica affidabili e consentono di ridurre i costi di produzione. Oltre a energia elettrica, gas naturale, ossigeno e formazione di scorie, devono essere controllati anche dei parametri addizionali.

Strumentazione consigliata per i circuiti dei servizi ausiliari

  • Misuratore Promass E secondo Coriolis resistente e ultracompatto o misuratore Prowirl a precessione di vortici per l'ossigeno

  • Sensore di temperatura TR15 e trasmettitore di pressione Cerabar PMP51

  • Misura di portata massica diretta per gas con misuratore di portata a dispersione termica t-mass 65F in versione flangiata

  • Indicatore di portata per solidi sfusi Solimotion FTR20 con le variazioni di portata massica segnalate dall'uscita in corrente 4…20 mA

Vantaggi del punto di misura

  • Un unico fornitore competente per la progettazione iniziale della misura, per lo sviluppo del progetto con il
    supporto di documentazione tecnica, per la fornitura e l'installazione dell'apparecchiatura

  • Un unico fornitore per tutti i punti di misura, come quelli di temperatura, pressione e portata

  • Gestione delle risorse su base web che riunisce servizi e tool

Storie di successi

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi