Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura affidabile del clinker alla griglia del raffreddatore

Micropilot: il cuore del controllo integrato per la produzione di clinker

Il radar di livello Micropilot FMR57 è stato progettato per misurare con accuratezza in ambienti estremi e, anche, con le elevate temperature, presenti all'interno del raffreddatore di clinker. L'innovativo FMR57 è stato sviluppato per resistere a temperature di processo estreme.

Strumentazione consigliata

  • Radar di livello Micropilot FMR57 con antenna a cono da 100 mm (4 in) per l'amplificazione del segnale

Opzioni configurative estremamente utili

  • Opzione integrata (Easy Aimer) per l'allineamento dell'antenna a cono

  • Connessione di scarico continuo per l'aria, da 200 a 500 mbar (3-8 psi)

  • Modulo di comunicazione a doppia uscita (2 x 4-20 mA HART o Profibus/Fieldbus Foundation)

  • Diagnostica estesa e funzione di monitoraggio delle condizioni

  • Elettronica FHX50 per installazione, programmazione e indicazione a distanza

  • Ampio display, montabile in posizione sicura e ben visibile

  • Trasmissione dei dati wireless su richiesta

Vantaggi offerti dal punto di misura

  • Controllo dell'aerazione e della velocità della griglia coordinato millimetricamente

  • Utilizzato anche come parte del raffreddatore di clinker e sicurezza del sistema di disattivazione del forno

  • SIL 3 come riconosciuto da TÜV Rhineland secondo IEC 61508

  • Semplice integrazione nel sistema di controllo

  • Opzioni di trasmissione con bus di campo e wireless

Produzione di clinker della migliore qualità

Un radar di livello Micropilot FMR57 è installato su ogni griglia mobile del raffreddatore di clinker. Questo dispositivo radar indica livello e volume del clinker presente sulla griglia in movimento, così da regolare l'aria di raffreddamento e la velocità dell'aria della griglia e ottimizzare la qualità del prodotto in base a ricette specifiche.
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
Offerte correlate

Prodotti
Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi