Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Sistema per la misura di livello con sicurezza 1oo1 SIL3

L'interruttore di livello Liquiphant FTL 81 a vibrazione contribuisce alla riduzione dei rischi.

Progettisti di sistemi di sicurezza possono ora contare su funzionalità aggiuntive basate sulla comprovata esperienza di oltre un milione di installazioni di interruttori di livello a vibrazione. FTL81 va oltre i tradizionali interruttori di livello basati su tecnologia 4 20mA DC. L' elevata copertura diagnostica e la capacità del sensore di livello di comunicare in continuo direttamente con il controllore, permettono allo strumento di essere implementato in sistemi di sicurezza 1oo1 SIL3.

Vantaggi evidenti

  • Funzionamento sicuro e senza interruzioni in serbatoi di processo, anche in condizioni difficili

  • Riduzione dei costi di manutenzione, grazie a lunghi intervalli fra test di prova

  • Rischi ambientali ridotti grazie a connessioni al processo ridotte al minimo

  • Parametri certificati per l'uso in sistemi di sicurezza strumentati (SIS)

  • Il continuo autocontrollo del trasmettitore assicura il corretto funzionamento in ogni momento

La vostra sfida

  • Processi in esecuzione continua o per lunghi periodi di tempo nell'industria petrolchimica dove le interruzioni di processo programmate sono molto distanziate

  • Lo strumento deve funzionare con poca/nessuna manutenzione, senza interruzione di processo

  • Per alte temperature, pressione elevate e condizioni di processo difficili

  • Connessioni al processo ridotte al minimo: obiettivo importante per la riduzione del rischio ambientale

  • Mirata copertura di sicurezza/disponibilità della misura a costi di manutenzione e livelli di rischio bassi, per l'attuazione del SIS

  • Connessioni al processo limitate per il montaggio semplificato dello strumento

La nostra soluzione

The FTL81 Liquiphant Failsafe installed in one process opening of a process vessel that required a Safety Instrumented System (SIS) SIL 3 high level layer of protection. The certified ANSI/ISA integral process seal in the Liquiphant helps to eliminate field engineered external sealing risks and costs.

Ambito del progetto

Forniamo soluzioni chiavi in mano che comprendono:

  • Approvvigionamento di tutti i materiali e tutti gli strumenti necessari

  • Progettazione dettagliata e ingegneria

  • Cablaggio

  • Installazione

  • Test

  • Messa in funzione

  • Start-up e consegna dell'impianto

  • Training per gli operatori

Funzionamento continuo sicuro

Il Liquiphant 4 20mADC è alimentato tramite il controllore di sicurezza I/O dotato di controllo continuo degli stati di allarme della corrente, nonché di un valore digitale modulato dal Liquiphant per sorvegliare il corretto funzionamento dell'intero loop. E' necessario che il serbatoio di processo funzioni senza interruzioni per diversi anni: Liquiphant è in grado di sostenere intervalli di test fino a 12 anni.

Condizioni estreme

Il sensore a vibrazioni può operare a temperature superiori a 280°C e pressioni prossime a 100 bar con capacità di misura non influenzate da turbolenze, aerazione e vibrazione di processo.

Ridurre costi di manutenzione e rischi d'impianto

Liquiphant FTL81Failsafe sostiene test parziali in-situ con elevato livello di copertura del rischio. Grazie a questa copertura, l'intervallo di tempo tra test completi può essere notevolmente aumentato, con evidente riduzione dei costi di gestione. Riducendo la frequenza dei test completi si limitano i rischi sistematici (cioè danni di rimozione e reinstallazione dei sensori e di cablaggio) e quelli per il personale.