Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Separazione greggio pesante/estremamente pesante

Un migliore controllo di processo

Nella separazione greggio pesante/estremamente pesante (< API 15 Densità >960 kg/m3 (8 lb/gal) e nell'estrazione del greggio dalla sabbia, il processo di pulizia avviene in separatori, FWKO e dissalatori. E' importante conoscere la densità per garantire un corretto e conveniente funzionamento nel tempo. Tecnologie di misura tradizionali forniscono informazioni limitate provenienti dal processo. Profile Vision dà una chiara visione del processo.

Separazione greggio pesante/estremamente pesante ©shutterstock/Strandperle

I vantaggi per l'utente

  • Preciso profilo tridimensionale di densità dell'intero separatore - dall'entrata all'uscita

  • Installazione esterna al serbatoio

  • La separazione non viene interrotta per problemi inerenti la misura di densità

  • Corretto dosaggio di sostanze chimiche utili al processo di separazione

La sfida: ottenere una visione completa del vostro processo

Le tecnologie tradizionali non sono in grado di dare una visione chiara del livello complessivo e dello strato di emulsione. La posizione e lo spessore dello strato di emulsione sono informazioni fondamentali, in quanto consentono di determinare la quantità di prodotti chimici utili al processo di separazione. Tecnologie di misura tradizionali devono essere installate all'interno del separatore e spesso risultano sensibili alla contaminazione. Quindi il dispositivo di misura deve essere rimosso per provvedere alla pulizia dei contaminanti.

La nostra soluzione: sistema di profilatura della densità

Il separatore è diviso in tre aree di rilevazione della densità:

  • Rilevare l'eventuale presenza di sabbia sul fondo per garantire che tutto il volume del separatore venga reso disponibile

  • Determinare la posizione e lo spessore dello strato di emulsione per ottimizzare il processo di separazione e di ridurre i costi legati ad un dosaggio di prodotti chimici inadeguato

  • Monitorare la quantità di greggio pulito presente nel serbatoio. Un PLC integrato raccoglie e ridimensiona tutti i dati di misura. E' possibile la visualizzazione di fino a 5 diversi livelli di interfaccia (sabbia, acqua, emulsione, olio, e schiuma).

La soluzione nel dettaglio: Profile Vision

  • Panoramica di singoli serbatoi con indicazioni dei profili o grafici a barre, allarmi, storicità e registro degli eventi

  • Raccolta dei dati di misura

  • Calcolo e visualizzazione di cinque diversi livelli di interfaccia

  • Visualizzazione grafica del profilo di densità (densità indicata da colori differenti) e grafico a barre o grafico lineare

  • Controllo delle soglie e monitoraggio dello stato di funzionamento

  • Controllo degli allarmi e analisi dei trend

Gammapilot M FMG60

  • Trasmettitore compatto: un unico strumento per tutte le attività di misura

  • Massima disponibilità, affidabilità e sicurezza, anche per estreme condizioni ambientali e di processo

  • Massima sensibilità e precisione nel dosaggio dei prodotti chimici

  • Adattamento ottimale alla rispettiva applicazione tramite rilevatori

  • Approvazioni SIL2/3 secondo IEC 61508 per rilevamento del livello massimo

  • Compensazione della temperatura per misure di densità

Contenitore di sorgente FQG63

Contenitori di sorgente radioattiva con elemento di estensione flessibile. I vantaggi:

  • Dispositivo leggero che fornisce il migliore screening possibile

  • Massima classificazione di sicurezza

  • Installazione flessibile fino a 30 m (98 ft)

  • Funzionamento manuale

  • Sistema di bloccaggio per fissare la posizione di commutazione

  • Stato di commutazione facilmente identificato

  • Dispositivo compatto facile da montare