Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Sistemi di dosaggio a elevata precisione per processi sottovuoto

Soluzioni complete per FrymaKoruma, Rheinfelden

Endress+Hauser (Schweiz) AG ha fornito a FrymaKoruma quattro sistemi di dosaggio completi, estremamente accurati, che dovevano essere integrati in quattro impianti sottovuoto, commissionati da un importante produttore di cosmetici brasiliano.

  • Unità di dosaggio a elevata precisione per l'industria dei cosmetici ©Endress+Hauser

Risultati

  • Soluzione completa da un unico fornitore

  • Rispetto di tutti i requisiti di accuratezza

  • Consegna puntuale

  • Einer der weltweit führenden Hersteller von Vakuumprozessanlagen ist die Romaco FrymaKoruma AG mit Sitz in Rheinfelden (Schweiz).

  • Samuel Mettler
    Sistemi di dosaggio a elevata precisione per processi sottovuoto consentono un controllo preciso del mezzo.

    Samuel Mettler

    Projektmanager, FrymaKoruma

Problematiche

Le unità di dosaggio funzionano con controlli di dosaggio autonomi, basati sulle direttive del controllo superiore dell'impianto sottovuoto. Devono essere realizzati due dosaggi simultanei di due componenti con un'accuratezza migliore di 0,6% L'accuratezza raggiunta deve essere sempre monitorata. Ottimizzazione automatica dei tempi di apertura e chiusura delle valvole e compensazione degli effetti dell'impiego della valvola.

Soluzione con Endress+Hauser

Per la fornitura dei sistemi di dosaggio completi, FrymaKoruma si è rivolta a
Endress+Hauser. La pluriennale esperienza del centro di competenze locale Life Sciences Industry nel campo delle norme di corretta lavorazione (GMP), nel settore della tecnologia per la misura di portata e le innumerevoli referenze di controlli di dosaggio realizzati in campo farmaceutico
sono stati i fattori che hanno convinto FrymaKoruma. Si decise, che nella prima fase si dovevano fornire quattro dei sei controlli di dosaggio previsti..

Contenuto della fornitura di un'unità di dosaggio:

  • 9 misuratori di portata Dosimass di Endress+Hauser

  • 11 valvole a diaframma Gemü 660

  • 1 armadio di comando con PLC

  • 1 armadio di comando per l'impianto pneumatico

  • Tubazioni complete e allestimento di due skid per ogni unità di dosaggio

  • Progettazione hardware e software

  • Documentazione