Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop
Anlagensicherheit

Funktionale Sicherheit (SIL) und Geräteliste

Wirtschaftliche Lösungen bei höchsten Anforderungen an die Anlagensicherheit

Für eine zuverlässige und effiziente Schutzeinrichtung bietet Endress+Hauser das umfangreichste Geräteprogramm, Tools für die sichere Auswahl und Auslegung der Messgeräte sowie kompetente Beratung und Dienstleistung von Experten.

Vantaggi

  • Experten für zertifizierte Entwicklungsprozesse

  • Umfangreichstes Geräteportfolio

  • Vermeidung von systematischen Fehlern

  • Rechnerische SIL-Nachweise

  • Kostenreduzierende und zeitsparende Prüfkonzepte

Das Whitepaper zur funktionale Sicherheit in der Prozesstechnik (SIL)

©Endress+Hauser

Lesen Sie in diesem Whitepaper, wie Sie die Anlagenverfügbarkeit erhöhen können.

Laden Sie sich das Whitepaper zur funktionalen Sicherheit jetzt runter >>>

Zuverlässige und effiziente Schutzeinrichtung

©Endress+Hauser

Störfälle in verfahrenstechnischen Anlagen können zu einer Gefährdung von Mensch, Umwelt oder zu Sachschäden führen. Schutzeinrichtungen mit Mitteln der Prozessleittechnik (PLT) reduzieren das Risiko und bringen die Anlage im Störfall in den sicheren Zustand. Der hohe Wartungsaufwand aufgrund der regelmäßigen Überprüfung der PLT-Schutzeinrichtungen ist zeit- und kostenintensiv und reduziert die Anlagenverfügbarkeit. Häufig sind Fehlerursachen bei Sicherheitseinrichtungen systematischer Natur.

Experten für zertifizierte Entwicklungsprozesse

©Endress+Hauser
  • Zertifizierte Qualitätsmanagementsysteme und Entwurfsmethoden nach IEC 61508 vermeiden systematische Fehler

Umfangreichstes Geräteportfolio

  • SIL qualifizierte und zertifizierte Messinstrumente in den Arbeitsgebieten Füllstand, Durchfluss, Druck und Temperatur sowie in der Analyse eine SIL 2 zertifizierte pH-Messstelle

  • Geräte sind nach SIL 2/3 (IEC 61508) entwickelt

  • Einsatz der Geräte direkt ab Markteinführung oder nach verkürzter Betriebserprobung nach NE130

Klicken Sie hier zur SIL Geräteübersicht >>>

Vermeidung von systematischen Fehlern

  • Kostenloses Engineeringtool „Applicator" unterstützt den Planer bei der Geräteauswahl und Auslegung der Messstelle und bietet vielfältige Berechnungsfunktionen

  • Sichere „Parametrier-Sequenzen" prüfen alle relevanten Einstellparameter in den Geräten und übergreifende Bedienkonzepte

Klicken Sie hier zur Broschüre "Systematische Fehler vermeiden in SIL-Schutzeinrichtungen"

Klicken Sie hier zum Applicator >>>

Rechnerische SIL-Nachweise

  • SIL-Berechnungen von geplanten oder installierten Safety Loops zum Nachweis der geforderten SIL-Klassifizierung

  • Erstellung von Optimierungsvorschlägen, falls erforderte SIL- Level rechnerisch nicht erreicht werden oder systematische Fehler vorliegen

Kostenreduzierende und zeitsparende Prüfkonzepte

  • Größtmögliche Anlagenverfügbarkeit durch Heartbeat Technology am Gerät, im Messgerät integrierte Funktionen, permanente Selbstüberwachung oder das Prüftool Fieldcheck

  • Prüfung im eingebauten Zustand ohne Unterbrechung der Prozesse und ohne Öffnen von Produktkreisläufen

Weitere Informationen:

Downloads:

Kompetenzbroschüre Funktionale Sicherheit (SIL) >>>
Funktionale Sicherheit (SIL) Poster >>>

Veranstaltungen:

Klicken Sie hier zur SIL in der Praxis Roadshow >>>

Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen!

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

In evidenza

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi