Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop
Endress+Hauser Flowtec, centro di competenza per la misura di portata

Endress+Hauser Flowtec, novità nella produzione

Specialisti esperti producono oltre 1 miliardo di varianti del dispositivo possibili

Ogni anno circa 250.000 punti di misura lasciano la nostra azienda, con un tempo standard di produzione di 7 a 10 giorni. La nostra rete di produzione è basata su tecnologia all'avanguardia e standardizzata a livello globale. La nostra produzione basata sugli ordini fa in modo che ogni misuratore venga prodotto esattamente secondo le esigenze dei nostri clienti. Operiamo in conformità con i principi della lean production, Kanban e Kaizen. Il risultato: leadership tecnologica.

Sistema pin-in-paste reflow

Il Pin-in-paste reflow è un nuovo processo sviluppato da Endress+Hauser Flowtec per il montaggio completamente automatico di componenti su circuiti elettronici stampati. Con pin-in-paste reflow, gli ingegneri di Endress+Hauser Flowtec hanno sviluppato un processo che elimina assemblaggi e saldature, soggetti a errori. Questo ha aumentato significativamente l'affidabilità del processo e la qualità del processo.

Votati alla qualità

Production facility in Greenwood ©Endress+Hauser

La nostra produzione di tubi di misura è impostata secondo principi Kaizen. Punti di test e di misura, chiamati porte di qualità, vengono installati in ogni fase del processo. Questo ci permette di controllare e monitorare i processi di produzione. Le fasi del processo soggette a pressione e che vengono a contatto con il prodotto, vengono anche testate singolarmente, permettendo la creazione di certificazione dei materiali e garantendo la rintracciabilità di tutti i processi e di tutti i materiali in uso.

Il cuore dei misuratori di portata elettromagnetici

Lining of electromagnetic flowmeters in Cernay ©Endress+Hauser

Ogni anno, produciamo oltre 100.000 misuratori elettromagnetici da DN 2 a 2400 mm. Nel nostro stabilimento di Cernay, in Francia, abbiamo competenze altamente qualificate e godiamo di una stretta collaborazione con il nostro fornitore chiave per i tubi di misura. Questi aspetti costituiscono il punto di riferimento per la produzione di tubi di misura in altri siti produttivi. Per il rivestimento dei tubi di misura, procedure e processi sviluppati a Cernay, vengono utilizzati in tutto il mondo come standard.

Impianti di taratura all'avanguardia

Calibration rig in Aurangabad ©Endress+Hauser

Stabilità a lungo termine e accuratezza tracciabile sono aspetti essenziali nella misura di portata. Pertanto, i nostri misuratori vengono sottoposti a rigorosi controlli di qualità e sono testati, tarati e regolati sulla piattaforma di calibrazione più moderna al mondo. Uniamo oltre 35 anni di esperienza nello sviluppo e nella costruzione di impianti di taratura alla tecnologia di misura innovativa, in grado di garantire elevatissimi standard di precisione. Tutti i nostri impianti sono accreditati dal Servizio di Accreditamento Svizzero (SAS) secondo la norma ISO/IEC 17025.

PremiumCal – Worlds best production calibration facilities

PremiumCal calibration rig in Greenwood ©Endress+Hauser

We offer PremiumCal – world’s best production calibration facilities in Reinach (Switzerland) and Greenwood (USA). With these accredited and fully traceable calibration facilities, Promass F/O/X Coriolis mass flowmeters (DN 8 to 400) can be calibrated to a maximum measured error of ±0.05% with a previously unreached measuring uncertainty of better than ±0.015%. This value corresponds to the volume of a champagne glass relative to 1000 liters of water!

Proline – simply clever

Programming of Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser

Consistent and uniform:
Proline is a proven and uniform product concept, designed to do the same things the same way, thereby increasing the safety and efficiency of your operations.
Optimal application solutions:
Proline incorporates all modern flow measuring technologies, thus optimizing plant up-time.
Innovative and proven in use:
Proline is based on a versatile, continually updated technology concept, guaranteeing that you are always implementing state-of-the-art technology.

Contatti

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7 4153 Reinach Basel-Landschaft Svizzera
Tel.: +41 61 715 61 11
Fax: +41 61 715 66 99
Invia e-mail

Jobticker

Argomenti correlati

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi