Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Endress+Hauser Flow France

Produzione e taratura di misuratori di portata elettromagnetici, ad ultrasuoni e Vortex

A Cernay Endress+Hauser Flow France produce misuratori di portata elettromagnetici e Vortex per il mercato mondiale. Negli ultimi 25 anni, l'impianto di Cernay si è evoluto in un impianto di produzione high-tech. Oggi, le competenze principali includono rivestimenti sofisticati per i tubi di misura dei magnetici. Vengono utilizzati contemporaneamente 10 sistemi di taratura. Lo stabilimento impiega oltre 300 persone.

Endress+Hauser Flow France, Cernay, centro di produzione per la misura della portata, torrino piezometrico ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, centro di produzione per la misura della portata, sezione grandi diametri ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, centro di produzione per la misura della portata, controllo qualità ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, centro di produzione per la misura della portata, sezione tubi di misura ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, centro di produzione per la misura della portata ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, centro di produzione per la misura della portata, banco di taratura ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow France, Cernay, centro di produzione per la misura della portata, logistica ©Endress+Hauser
  • Amministratore delegato

    Christophe Stoos

  • Anno di fondazione

    1991

  • Numero di dipendenti

    435

Centro di produzione per i misuratori di portata elettromagnetici e Vortex

  • Endress+Hauser Flow France è una consociata interamente controllata da Endress+Hauser Flow AG in Svizzera

  • Capacità di taratura: 10 impianti con capacità di 2-2400 mm

  • Produzione interna dei tubi di misura, anche con rivestimenti speciali

  • Sistema di qualità: accreditamento ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 (laboratorio di taratura)

    Sistema ambientale: ISO 14001:2015

    Sistema di sicurezza: ISO 45001:2018

  • Produzione

Contatti

  • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    35, rue de l'Europe

    F-68700 Cernay

    Francia

Download

    Panoramica Endress+Hauser Flow France, Divisione di Cernay

    Il centro di produzione per la misura di portata in Francia

    Indicazioni per come raggiungere Endress+Hauser Flow, Cernay

    Come trovarci

    Tecnologie per la misura della portata di liquidi, gas e vapore

    Panoramica dei prodotti, servizi e soluzioni per la misura di portata