Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Corso per Tecnico specialista FOUNDATION Fieldbus certificato

Apprendere il funzionamento di FOUNDATION Fieldbus H1, nozioni teoriche e pratiche.

Il programma di formazione standardizzato da FOUNDATION Fieldbus della durata di cinque giorni porta al conseguimento della qualifica di Tecnico specialista certificato FOUNDATION Fieldbus. Il corso è tenuto in collaborazione con STC Brielle (Paesi Bassi), il centro di formazione ufficiale europeo certificato da FOUNDATION Fieldbus. Il corso dedica 4 giorni alle nozioni base di FOUNDATION Fieldbus, per concludersi con un esame finale il quinto giorno.

Indice

  • La parte teorica del corso affronta i seguenti contenuti:
    Struttura e organizzazione di FOUNDATION Fieldbus; bus di campo da 4 a 20 mA; struttura di una rete FOUNDATION Fieldbus (H1, HSE).

  • Panoramica sui componenti, linee guida d'installazione, struttura a segmenti per le aree a rischio di esplosione, funzionamento dello scambio dati.

  • File di descrizione dei dispositivi (ffo, sym, cff); tipi di blocco funzione; blocchi di risorse e trasduttore; gestione delle modalità di blocco; controllo sul campo, struttura del protocollo FOUNDATION Fieldbus.

  • La parte pratica del corso affronta i seguenti contenuti:
    cablaggio di un segmento di bus; integrazione dei dispositivi, misura del segnale mediante oscilloscopio; analisi del bus con gli strumenti più moderni.

  • Registrazione e interpretazione del protocollo FOUNDATION Fieldbus con l'analizzatore bus; creazione dei loop di controllo con i blocchi funzione FOUNDATION Fieldbus; scambio di dispositivi, ricerca dei guasti.

Obiettivi

  • Scoprite e imparate a usare le funzionalità di FOUNDATION Fieldbus, come ad esempio il "controllo sul campo”

  • Uso pratico di strumenti di analisi delle prestazioni dei segmenti e delle interferenze sul bus. Progettazione efficiente dei segmenti.

  • Evitare gli errori che porterebbero all'aumento dei costi durante la progettazione, la messa in servizio e la manutenzione delle reti FOUNDATION Fieldbus.

Chi dovrebbe partecipare?

  • Figure tecniche coinvolte nella pianificazione degli impianti FOUNDATION Fieldbus

  • Programmatori di sistema

  • Tecnici di servizio

  • Tecnici di misura e controllo

  • Insegnanti

Requisiti

Conoscenza di nozioni base di elettromeccanica. Capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici.

Qualificazione

Il programma di formazione standardizzato da FOUNDATION Fieldbus della durata di cinque giorni porta al conseguimento della qualifica di Tecnico specialista certificato FOUNDATION Fieldbus.
Dopo il superamento dell'esame, riceverete un certificato riconosciuto a livello internazionale e il vostro nome verrà inserito nel sito web di FOUNDATION Fieldbus.
Il certificato Endress+Hauser è riconosciuto a livello mondiale grazie alla qualità della formazione e alla competenza che essa rappresenta nell'automazione di processo.

Metodologia di valutazione

I partecipanti avranno il tempo di lavorare sui diversi componenti di una rete FOUNDATION Fieldbus.
Il corso di formazione si basa su un approccio bilanciato tra teoria e pratica, con un contesto indipendente dai fornitori dei prodotti.
Le mattinate saranno dedicate alle nozioni teoriche, i pomeriggi allo studio dei componenti e dell'integrazione dei dispositivi da campo nel sistema.
Il corso è strutturato in modo da lasciare ampio spazio agli esercizi pratici, che occupano quasi la metà del tempo, per mettere in pratica le nozioni apprese dall'esperienza reale.

Tipo

Teoria ed esercitazioni pratiche.