Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Soluzioni energetiche per impianti ad aria compressa

Ridurre i costi attraverso il miglioramento delle prestazioni del sistema

I sistemi ad aria compressa sono complessi e spesso crescono nel tempo. Attraverso il sistema di monitoraggio costante mediante KPI significativi, operatori e autorità di vigilanza sono sempre informati sul consumo energetico. Si calcola che fino all' 85% dei costi totali di un sistema ad aria compressa corrisponda ai costi energetici: investimenti in misura e apparecchiature di controllo ripagano, in tempi relativamente brevi. Vi aiutiamo a raggiungere i vostri obiettivi attraverso le nostre soluzioni intelligenti e scalabili per sistemi ad aria compressa.

Efficienza del compressore

La chiave per valutare le prestazioni del compressore è la potenza specifica o il consumo d'aria. E' importante:

  • Identificare i compressori e ottimizzarne l'utilizzo

  • Ottimizzare il controllo del sistema/profilo di carico

  • Migliorare l'assetto e le prestazioni del sistema

Il consumo dei compressori indica il carico e gli orari di utilizzo, dati che influenzano i costi energetici. Anche la pressione è un parametro importante per valutare le prestazioni del compressore e del sistema.

Bilanciamento del sistema e perdite

Tipicamente gli impianti hanno perdite pari al 20-30% della capacità di produzione di aria compressa. In sistemi ben mantenuti questa perdita si riduce a meno del 10%. La misura di portata in diversi punti del sistema di bilanciamento dell’aria, può contribuire a calcolare le perdite di carico, per:

  • Riparare le interruzioni

  • Evitare lunghi periodi di inattività del compressore

  • Ridurre la manutenzione e periodi di inattività non programmati

  • Evitare di aggiungere potenza al compressore

Consumo specifico di energia

La ripartizione del consumo di energia ad aree e processi specifici è uno dei fattori chiave per i sistemi di gestione energetica (ad esempio ISO 50001) e presupposto per una contabilità trasparente. La misura esatta del consumo d'aria per unità di prodotto è anche utile per ottimizzare i processi produttivi.

Analizzando sistematicamente

Migliorare le prestazioni del sistema ad aria compressa richiede un approccio sistematico all'analisi sia dell'offerta che della domanda del sistema. Questo è il presupposto per qualsiasi tipo di riduzione dei costi attraverso la gestione dell'energia.
Definire i KPI giusti che aiutano a valutare:

  • Efficienza del compressore

  • Bilanciamento del sistema e perdite

  • Consumo specifico di energia

Questa è la precondizione per la gestione energetica e la riduzione dei costi.

  • Compressore in un'applicazione con aria compressa ©Endress+Hauser
  • Perdita di aria compressa ©Endress+Hauser
  • Perdita di acqua ad alta pressione ©Endress+Hauser
  • Monitoraggio del sistema tramite data manager per ottenere valori di processo attendibili ©Endress+Hauser
  • Pulizia in pressione nella produzione alimentare ©Endress+Hauser
  • Tecnico per la verifica di un sistema ad aria compressa ©Endress+Hauser
  • Misura della portata massica diretta in un sistema ad aria compressa con t-mass 65I ©Endress+Hauser

Contatti

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Svizzera
Tel.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Invia e-mail www.ch.endress.com

Referenze

  • ArcelorMittal Zenica in Bosnia-Erzegovina produce prodotti laminati a caldo (tondini per cemento armato, reti, travi reticolari, armature per costruzioni classiche) principalmente per i mercati del Nord Africa e per l'area balcanica dell'Unione Europea.

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi