Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Trattamento biologico in base al carico: Liquicontrol CDC80

Migliore efficienza e risparmi sui costi per gli impianti di trattamento delle acque reflue

Liquicontrol CDC80 è la soluzione per valori di scarico affidabili e sicuri in combinazione con risparmi energetici ed economici nell'impianto di depurazione. Offre un controllo dinamico, in base al carico, del trattamento biologico e delle pompe dei precipitanti durante l'eliminazione dei fosfati. Liquicontrol può monitorare diverse fasi biologiche simultaneamente e consente una semplice integrazione nell'ambiente esistente grazie a bus digitali e tecnologie a distanza.

Decomposizione dei nutrienti efficiente e affidabile

Il controllo attivo rileva la resa della nitrificazione e determina il successivo comportamento della biologia nelle fasi intermittenti. Liquicontrol regola il setpoint di ossigeno in base alla concentrazione di nutrienti. In breve: un carico elevato equivale a un setpoint di ossigeno alto e un carico ridotto a un setpoint basso. Nel caso di soffianti continui, si utilizza un controllo feed-forward, che compensa le modifiche di carico principali con una preparazione predittiva.

Eliminazione chimica dei fosfati in base al carico

Liquicontrol utilizza misure continue di portata e fosfati per controllare la pompa di dosaggio e garantire la corretta eliminazione dei fosfati. Può quindi regolare rapidamente il dosaggio di precipitante nel caso di carichi o portate variabili. Garantisce così una conversione dei fosfati più efficiente, ossia un minor uso di precipitante e, quindi, riduce i costi. Inoltre, il dosaggio di precipitante ottimizzato previene l'aumento di salinità della biologia e i volumi di fango.

Affidabilità e controllo di processo

Grazie a valori misurati in continuo e alla validazione del segnale, Liquicontrol garantisce stabilità di funzionamento e affidabilità degli scarichi. Se il valore misurato non è corretto o il soffiante guasto, il sistema commuta i circuiti di controllo nella relativa condizione di sicurezza e invia messaggi di avviso o errore. Le impostazioni operative originali dell'impianto possono essere ripristinate in qualsiasi momento mediante un interruttore di selezione.

Semplice integrazione negli impianti già esistenti

Liquicontrol è stato sviluppato come sistema modulare ed espandibile, con un'architettura basata soprattutto su un controllore logico programmabile (PLC) e singole interfacce del segnale. Disponibile come soluzione indipendente o decentralizzata in diversi tipi di custodia, questa flessibilità consente una rapida e semplice integrazione in sistemi di controllo già presenti e, anche, l'incorporazione della strumentazione installata.

Accesso a distanza con semplice operatività

Utilizzando la tecnologia dei bus di campo, Liquicontrol ritrasmette tutti i dati di misura remoti a un punto centrale, ad es. alla sala controllo. Consente, quindi, un semplice monitoraggio dei processi e la regolazione del controllo. Inoltre, il monitoraggio di processo mediante VPN sicuro è particolarmente rapido e semplice. In questo modo, gli operatori dell'impianto di trattamento possono gestire valori misurati e parametri indipendentemente dalla locazione e dalle condizioni climatiche.

Liquicontrol - tools

  • Controllo dell'ossigeno con rilevamento del carico e regolazione della concentrazione automatici

  • Monitoraggio simultaneo di diverse fasi biologiche

  • Validazione della tecnologia di processo

  • Controllo locale indipendente o integrazione in PCS già presenti

  • Funzionamento continuo o intermittente della fase biologica

  • Strategie di controllo predittivo per attenuare i picchi di carico

  • Carico flush per lunghe fasi di denitrificazione

  • Eliminazione chimica dei fosfati

  • Accesso a distanza

Liquicontrol - tecnologie di misura

  • Misura di ossigeno

  • Misura di ammonio e nitrati

  • Misura di fosfati

  • Misura di portata

Liquicontrol - servizi

  • Messa in servizio

  • Taratura della tecnologia di misura

  • Ottimizzazione durante il funzionamento

  • Corsi di formazione sull'applicazione

Punti di misura

  • ©Endress+Hauser
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
Argomenti correlati

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi