Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura fiscale

Accuratezza elevata e massima affidabilità con soluzioni certificate per applicazioni di misura fiscale

Le soluzioni per la misura della portata prevedono tutta una serie di funzioni per la misura fiscale su tubazioni. Possono gestire l'approvvigionamento delle materie prime negli impianti di produzione o il pagamento del prodotto finale prima della spedizione. È quindi indispensabile un alto livello di disponibilità e, per i trasferimenti di proprietà nelle stazioni di carico, è necessario poter contare su sistemi in grado di fornire valori di misura altamente accurati e con esigenze di manutenzione limitate.

  • Stazione di carico con skid di misura fiscale per evitare reclami da parte dei clienti. ©Endress+Hauser

    Evitare i reclami da parte dei clienti e aumentare i profitti con soluzioni certificate conformi agli standard API o MID

  • Accanto a voi per tutta la fase di esecuzione dei progetti di carico e misura fiscale. ©Endress+Hauser

    Come vostro partner, ci occupiamo di tutti gli aspetti del progetto - dalle fasi di design, sviluppo e messa in servizio fino alla gestione dei dati

  • Banchina di carico equipaggiata con il sistema di misura fiscale ad alta precisione Promass 83F ©Endress+Hauser

    Nelle stazioni di carico, è importante disporre di valori misurati altamente precisi e di strumenti con poche esigenze di manutenzione

  • Accanto a voi per tutta la fase di esecuzione dei progetti di carico e misura fiscale. ©Endress+Hauser

    Endress+Hauser si occupa di gestire i progetti in base alle esigenze specifiche del cliente, assicurandone il completamento con il minimo rischio, nel rispetto dei tempi e del budget

  • Stazione di carico con skid di misura fiscale per evitare reclami da parte dei clienti. ©Endress+Hauser

    Accuratezza elevata e massima affidabilità grazie a soluzioni certificate conformi agli standard API o MID

  • Gestione della messa in servizio: impianto perfettamente funzionante nel rispetto dei tempi e del budget ©Endress+Hauser

    Gestione della messa in servizio: impianto perfettamente funzionante nel rispetto dei tempi e del budget

Vantaggi competitivi evidenti grazie a soluzioni innovative

Oltre a soluzioni approvate di misura fiscale, offriamo assistenza e supporto globale. I nostri misuratori di portata Coriolis ad alta precisione e di grande affidabilità richiedono interventi minimi di manutenzione e ritaratura. Grazie alla disponibilità di strumenti di grandi dimensioni, è possibile gestire ogni giorno un numero maggiore di navi, autocarri o vagoni, aumentando la capacità di trasferimento e garantendo, nel contempo, l'accuratezza e la trasparenza del processo. Certificati ISO 9001, i nostri processi standardizzati garantiscono l'alta qualità dei nostri prodotti e servizi.

Vantaggi

  • Risposta alle esigenze dei vostri clienti e aumento dei profitti con soluzioni di misura fiscale concepite e certificate secondo API (American Petroleum Institute) o MID (Measuring Instrument Directive)

  • Accuratezza e precisione dei valori di massa o volume grazie agli alti standard di qualità della strumentazione utilizzata nei nostri sistemi di misura

  • Progetto di facile gestione grazie alla nostra esperienza e alla stretta collaborazione con le autorità di taratura

  • Impianto perfettamente funzionante, nel rispetto dei tempi e del budget, grazie ad una gestione professionale della messa in servizio

  • Consegna del sistema entro i tempi previsti grazie a Site Acceptance Test (SAT)

Applicazioni