Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Monitoraggio sicuro del serbatoio

Prevenzione di troppo pieno grazie a un sistema che decide al posto vostro

I serbatoi di petrolio e prodotti chimici sono grandi contenitori di fluidi potenti e volatili che, se non monitorati in maniera sicura, possono provocare ingenti danni ambientali. Un manometro difettoso potrebbe non comunicare agli operatori del deposito un livello di riempimento del serbatoio di stoccaggio critico. Infine, grandi quantità di liquidi pericolosi possono traboccare dal serbatoio, con la possibilità di formazione di vapore che potrebbe infiammarsi, esplodere e incendiarsi.

Il sistema intelligente che decide al posto vostro

In seguito a recenti incidenti, sono state effettuate verifiche sistematiche sui sistemi di prevenzione del troppo pieno. Inoltre, le best practice per gestire i serbatoi di stoccaggio combinano ora gli standard normativi esistenti API 2350 con gli standard IEC 61511 per la sicurezza funzionale. Oltre a rispettare questi standard e ridurre il rischio, i depositi continuano ad affrontare le pressioni tipiche dell'industria, come la massimizzazione della produttività, la riduzione dei costi di manutenzione e lo sviluppo di addetti consapevoli e autonomi.

Queste sfide si aggiungono al ristagno dei budget per le spese operative, a scarse competenze e all'impossibilità di calcolare il ritorno sull'investimento. Per questo motivo, è di fondamentale importanza che un sistema di prevenzione del troppo pieno (OPS) sia più sicuro ma che benefici anche di elementi di risparmio, come riduzione di tempi e costi di messa in servizio e delle spese di manutenzione.

Vantaggi dell'uso di sistemi automatizzati per la prevenzione del troppo pieno

  • Maggiore sicurezza e conformità ai requisiti attuali di API 2350 e IEC 61511 grazie all'uso del sistema automatizzato per la prevenzione del troppo pieno

  • Riduzione dei costi e maggiore sicurezza dell'intero deposito grazie ai messaggi di avviso automatici

  • Risparmio di tempo grazie all'esecuzione simultanea di riempimenti multipli senza necessità di sorveglianza, rispetto ai sistemi semplici

  • Riduzione dei costi e maggiore trasparenza grazie a un test di resistenza completamente automatico e documentato dell'intero sistema, senza la necessità di smontare i dispositivi

  • Maggiore capacità del serbatoio usando un sistema OPS automatizzato grazie alla riduzione del tempo di reazione per l'arresto

Monitoraggio dei serbatoi con il sistema automatizzato OPS

Applicazioni

Punti di misura

  • Monitoraggio sicuro di un serbatoio con un sistema intelligente che decide al posto vostro ©Endress+Hauser

    Monitorare un serbatoio in tutta sicurezza grazie a un sistema intelligente che decide al posto vostro.

  • Sistema automatizzato per la prevenzione del troppo pieno con standard di sicurezza funzionale API 2350 e IEC 61511 ©Endress+Hauser

    Sistema automatizzato per la prevenzione del troppo pieno con standard di sicurezza funzionale API 2350 e IEC 61511

Storie di successi

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi