Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

PROFINET sfrutta i vantaggi dei dispositivi intelligenti e connessi

PROFINET soddisfa le vostre esigenze di processo

PROFINET permette agli utenti di sfruttare le informazioni a valore aggiunto fornite da dispositivi multivariabile. Ad esempio, è possibile ricevere dati di portata massica, densità e temperatura, dati dei totalizzatori e informazioni diagnostiche attraverso un unico cavo. Inoltre, si possono ridurre i tempi di messa in servizio, con un conseguente risparmio fino al 40%. Inoltre si riduce del 25% il tempo impiegato per l'identificazione e la regolazione dei cicli di processo e l'integrazione dei dispositivi.

Quali sono i principali vantaggi dell'Ethernet industriale?

Vantaggi per gli ingegneri:

  • Massima efficienza di progettazione, ad es. riducendo i costi di integrazione nel sistema.

  • Riduzione al minimo dei tempi di messa in servizio, grazie alla possibilità di configurare tutti i dispositivi direttamente dal sistema.

Vantaggi per operatori e addetti alla manutenzione:

  • Maggiori prestazioni operative, grazie alla maggiore ricchezza di dati in tempo reale.

  • Miglioramento dei processi di manutenzione, grazie alla possibilità di accedere direttamente alle funzionalità di diagnostica dei dispositivi.

In evidenza

  • Tutti i dispositivi PROFINET Endress+Hauser sono certificati da PI per assicurare la perfetta interoperabilità.

  • Driver dei dispositivi (GSD) salvati direttamente sugli strumenti.

  • Disponibilità di moduli specifici e informazioni ben strutturate nel sistema di controllo, in formato alfanumerico.

  • Riconoscimento automatico del dispositivo come nodo di rete.

  • Web server integrato per diagnostica e accesso remoto.

  • Supporto alla manutenzione predittiva con dati diagnostici affidabili in conformità a NAMUR NE 107.

  • Documentazione di avviamento per configurazione automatica in fase di sostituzione del dispositivo.

Vantaggi per voi

Web Server:

  • Funzionamento locale senza software aggiuntivi, per risparmiare tempo.

  • Possibilità di consultazione di informazioni complete di diagnostica, relative al dispositivo e al processo.

  • Upload/download rapido dei dati per manutenzione e assistenza.

Funzionamento semplice:

  • Concetto operativo Endress+Hauser, pensato per farvi risparmiare tempo.

  • Fruibilità ottimale grazie alla configurazione guidata.

  • Strutture dei menu e modalità di accesso al dispositivo specifiche dell'utilizzatore.

Reti di automazione PROFINET per un'architettura unificata

  • Scalabilità dell'impianto.

  • Modularità e flessibilità di installazione.

  • Accessibilità ottimale dei dati.

  • Trasparenza delle informazioni relative ai dispositivi da campo, dall'ambiente operativo alla sala di controllo.

  • Protezione degli investimenti grazie all'integrazione di tutte le reti di processo.

Approccio aperto grazie a PROFINET

  • Gli standard IEC 61158 e IEC 61784-2 costituiscono una base stabile, completa e aperta per i vostri investimenti, indipendente dal costruttore.

  • Tecnologia ampiamente collaudata nella pratica, con una base installata di 12 milioni di dispositivi in tutto il mondo.

  • I prodotti PROFINET devono essere collaudati e certificati presso laboratori indipendenti da PI, l'organizzazione utenti PROFIBUS e PROFINET.

Per informazioni dettagliate: www.profinet.com

PROFINET trasforma i vostri dati in informazioni

Infographic
Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi