Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Programmierung SPS/Leitsystem und Visualisierung

Wir setzen auf das Prinzip der „integrierten Automation“

Das Softwareengineering hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Programmierung von Steuerungen und Leitsystemen sowie die dazugehörige Visualisierung sind in das betriebliche Umfeld zu integrieren. Ob zentraler oder modularer Aufbau, Endress+Hauser setzt auf das Prinzip der „integrierten Automation“, also den Zusammenschluss von einzelnen Komponenten oder integrierten Modulen über zuverlässige Schnittstellen zu einem übergeordneten Ganzen.

  • Programmierung SPS/Leitsystem und Visualisierung Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Vermeidung von Doppelarbeiten und Daten-Redundanzen

Ziel der integrierten Automation ist es, Doppelarbeiten und Daten-Redundanzen zu vermeiden. Diese verursachen nicht nur hohe Kosten durch Mehraufwand, sondern stellen auch eine potentielle Fehlerquelle durch manuelle Arbeiten dar. Zur integrierten Automation gehört neben der Verbindung von Komponenten in der Feld- und Steuerungsebene auch die Einbindung der Automatisierungslösung in die betriebliche Planungsebene. Diese vertikale Integration sorgt für einen durchgängigen Datentransfer von der Steuerung bis zum ERP-System wie beispielsweise SAP.

      

©Endress+Hauser

Endress+Hauser entwickelt und erstellt für Sie die bestmögliche, auf Sie zugeschnittene, benutzerfreundliche Anlagenvisualisierung.

Vantaggi

  • Erfahrene Softwareingenieure mit breitem Projekt-Know-How

  • Intelligente Softwareentwicklung auf den gängigsten Steuerungen und Prozessleitsystemen

  • Integrierte Automation über Systemgrenzen hinweg