Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Elektromontage und Inbetriebnahme

Die Problemerkennung erfolgt im Vorfeld durch Prüfungen und Simulationen

Qualifizierte Ingenieure von Endress+Hauser koordinieren zudem die norm- und fachgerechte Ausführung der Elektroinstallation und eine termingerechte Inbetriebnahme. Durch diverse Prüfungen und Simulationen im Vorfeld werden eventuell auftretende Probleme schon vor der Inbetriebnahme identifiziert und beseitigt.

  • Endress+Hauser Servicetechniker im Einsatz ©Endress+Hauser

Inbetriebnahme erfolgt mit dem Messgerät vor Ort

Der Montageleiter von Endress+Hauser überwacht vor Ort die Installationsarbeiten und kontrolliert die Ausführung auf Einhaltung der Vorgaben. Eine termingerechte und korrekte Inbetriebnahme der Anlage wird durch qualifizierte Techniker und Ingenieure von Endress+Hauser sichergestellt. Dazu gehören eine ganze Reihe umfassender Tests und Prüfungen für einen abschliessenden Nachweis der korrekten Vernetzung und Verkabelung sowie Funktion der gelieferten Komponenten.

Vantaggi

  • Norm- und fachgerechte Montage

  • Kurze Inbetriebnahmezeiten durch erfahrene Techniker und Ingenieure

  • Einsatz von modernen Spezialwerkzeugen und Softwaretools

  • Inbetriebnahme gemäss vorbereiteten Testspezifikationen