Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Solimotion FTR20 - Mikrowellen Bewegungsmelder

Mikrowellen Bewegungsmelder
Solimotion FTR20

Für die Überwachung pneumatischer und mechanischer Transportprozesse von Schüttgütern

FTR20
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    Standard
    -40°C ... +70°C
    Mit Adapter zur Temperatur reduktion
    -40°C ... +450°C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    0,5 ... 6,8 bar abs standard
    Bei Verwendung des Adapters zur Temperaturreduktion
    0,8 ... 5,1 bar abs

Anwendungsgebiet

Der Schüttgut-Bewegungsmelder Solimotion FTR20 arbeitet berührungslos auf Mikrowellenbasis. Er ist ideal für die Überwachung von Massendurchfluss (vorhanden oder nicht vorhanden). Das kompakte Gerät kann überall dort eingesetzt werden, wo eine Schüttgutbewegung kostengünstig überwacht werden muss. Die individuelle Anpassung an die Anwendung erfolgt mit Hilfe parametrierbarer Funktionen (inklusive automatischem Abgleich).

Baustoffindustrie: Zement, Gips, Holzspäne
Chemische Industrie: Dünger Kunststoffpulver und Granulat, Kieselsäure etc.
Nahrungsmittelindustrie: Kaffee, Tee, Tabak, Getreide, Malz, Tierfutter etc.
Energieerzeugung: Kohlenstaub, Flugasche, Koks etc.

  • Prozessanschlüsse: Gewinde oder passende Befestigungsklammer

  • Temperatur: -40 bis +450 °C, mit Temperaturreduktionsadapter

  • Druck: +0,5 bis +6,8 bar abs Standard

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate

Vorteile

  • Messwertaufnehmer, Messumformer und Netzteil sind in einem Gehäuse untergebracht, daher niedriger Installations- und Montageaufwand

  • Höchste Sicherheit dank Konformität mit internationalen Explosionsschutzzertifikaten

  • Frontbündige Montage, berührungslose Installation möglich, ideal für die Integration in den Prozess

  • Um 360° drehbares Elektronikgehäuse, damit optimale Ausrichtbarkeit nach dem Einbau

  • Kosteneffizienz dank mechanischer Robustheit: kein Verschleiß, prozessberührende Keramik-Sensormembran (optional), lange Lebensdauer, wartungsfrei

  • Signalisierung des Massendurchflusses

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products