Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Système de mesure de soutage sur barge ou à terre

Notre solution assure une transparence maximale

De plus en plus, les armateurs et les autorités portuaires installent des systèmes spéciaux de comptage de soutes à base de débitmètres à effet Coriolis. Ces systèmes remplacent le comptage classique par sondage ou lecture à l'œil nu, souvent imprécis. Notre nouveau système de comptage de soute sophistiqué et fiable garantit un soutage transparent et de grande précision. L'exaspération et le temps nécessaire à résoudre les litiges de soute peuvent ainsi être évités.

Rentabilité garantie – Notre système paye

Avec notre système de soutage, développé et breveté par des spécialistes des applications, les poches d'air sont correctement incluses dans la mesure lors du vidage des cuves. Des tests ont confirmé que nos débitmètres à effet Coriolis Promass détectent les soutes avec une précision excellente, y compris celles de viscosité élevée.

Haute transparence – Créer la confiance dans le comptage

Avec notre système de comptage de soutes certifié, vous ne courez plus le risque de “naviguer à l'aveuglette”.
Pendant les opérations de soutage, de multiples paramètres peuvent être contrôlés simultanément et même visualisés graphiquement sous forme de “profils de comptage” par le biais d'un tableau de commande, d'où plus de transparence et de sécurité pour les deux parties – l'acheteur et le fournisseur – avant, pendant et après le soutage. Vous gagnez du temps et de l'argent.

Sécurité illimitée – Notre système est infalsifiable

Les dispositifs individuels de même que l'ensemble du système de comptage sont scellés après installation et ainsi protégés contre les manipulations involontaires. Et tous nos dispositifs sont certifiés par des organismes d'étalonnage agréés (ISO/CEI 17025), répondant à l'exigence essentielle de traçabilité ininterrompue suivant les normes nationales. Grâce à de nombreuses fonctions d'interrogation et de contrôle, notre système de comptage garantit que tout se passe bien pendant le soutage.

La transparence pour une confiance maximale

Le comptage classique lors du soutage manque de précision. Notre nouveau système de comptage de soute met fin à ces "litiges de soute". Découvrez comment :

  • il augmente votre rentabilité

  • il garantit la transparence

  • il vous apporté une sécurité illimitée

  • Nouveau système de mesure de soutage sur barge ou à terre : notre solution assure une transparence maximale ©Endress+Hauser
  • Nos débitmètres à effet Coriolis Promass détectent les soutes avec une précision excellente, y compris celles de viscosité élevée ©Endress+Hauser
  • Avec notre système de soutage, les poches d'air sont correctement incluses dans la mesure lors du vidage des cuves ©Endress+Hauser
  • Transparence et confiance maximales grâce à notre nouveau système de comptage de soute ©Endress+Hauser

Nos réalisations

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer