Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Chargement et déchargement de navires

Efficacité et précision maximales en chargement/déchargement avec notre débitmètre Proline Promass X Coriolis

Dans les applications de chargement/déchargement de navires, les deux parties veulent des transactions fiables et rapides quels que soient le produit ou les conditions du process, par ex. présence d'air. Les entreprises qui gèrent les terminaux ou les dépôts reçoivent ou vendent le produit, tandis que les compagnies maritimes le reçoivent ou l'achètent.
Les systèmes sont généralement bidirectionnels et la précision comme la fiabilité doivent être certifiées et garanties pour toute la durée de vie du système. Grâce à notre système, nous pouvons vous aider à relever ces défis.

Les débitmètres Promass Coriolis font la différence

Les débitmètres massiques directs se trouvent au coeur du système de mesure et nos débitmètres massiques Coriolis s'intègrent à la perfection dans votre application, en vous apportant une multitude d'avantages :

  • Ensemble, confiance et rentabilité garantissent une mesure précise et l'intégration des données dans un calculateur de débit/contrôleur de lots

  • Efficacité renforcée grâce à la stabilité de performance de la densité/viscosité des fluides

  • Informations transparentes sur la qualité du produit à tout moment grâce à la mesure directe de la densité

  • Maintenance réduite grâce à l'absence de pièces en rotation

  • Efficacité maximale pour votre application de chargement avec le premier débitmètre Coriolis 4 tubes 12 “ Promass X permettant de traiter jusqu'à 2 000 tonnes/heure

  • Chargement plus sûr grâce à une tolérance de la teneur en air plus élevée qu'avec les débitmètres mécaniques

Configuration système

Une configuration système type inclut :

  • Vannes d'isolation

  • Purgeur d'air

  • Système de contrôle de niveau

  • Débitmètre massique

  • Température

  • Capteur de pression

  • Indicateur et vanne de contrôle de débit fonctionnent en contre-pression pour les applications de déchargement

Le contrôle et l'automatisation du système ainsi que les calculs de compensation aux fins de comptage transactionnel sont gérés par le calculateur de débit ou le contrôleur de lots.

Savoir-faire et expertise : un partenaire de confiance à vos côtés

Notre savoir-faire et notre expérience nous permettent de vous proposer une solution complète montée sur skid et certifiée pour les applications de comptage transactionnel conformément aux normes internationales (par ex. OIML MID-005, API MPMS) ou aux normes locales spécifiques. Ces systèmes nécessitent une vérification périodique que nous pouvons assurer pour vous avec notre système de débitmètre maître et nos solutions éprouvées (fixes ou mobiles).

Applications

Points de mesure

  • Des transactions plus efficaces et plus fiables avec les systèmes de mesure pour comptage transactionnel. ©Endress+Hauser

    Comptage transactionnel pour chargement de navire avec débitmètre maître certifié MID.

  • Schéma de comptage transactionnel bidirectionnel pour application de chargement/déchargement de navires par Endress+Hauser ©Endress+Hauser

    Schéma de comptage transactionnel bidirectionnel pour application de chargement/déchargement de navires

  • Skid de comptage transactionnel pour chargement et déchargement de navires de fioul lourd avec Promass X 12'' Coriolis ©Endress+Hauser

    Skid de comptage transactionnel pour chargement et déchargement de navires de fioul lourd avec Promass X 12'' Coriolis

  • Schéma d'un système de skid de comptage transactionnel pour diesel/essence avec 3 unités LACT par Endress+Hauser ©Endress+Hauser

    Schéma d'un système de skid de comptage transactionnel pour diesel et essence avec 3 unités de production et comptage automatiques (LACT) pour un total de 7 flux de mesure, avec piston étalon commun pour petits volumes

  • Comptage transactionnel pour chargement et déchargement de navires transportant du GNL ©Endress+Hauser

    Comptage transactionnel pour chargement et déchargement de navires transportant du gaz naturel liquéfié (GNL)

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer