Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Solutions d'économie d'énergie intelligentes pour le traitement des eaux usées

Optimisez votre consommation énergétique et ne jetez pas l'argent par les fenêtres

Les exploitants et propriétaires de stations d'épuration subissent une pression croissante pour fournir des performances fiables et sûres tout en maintenant les coûts à un niveau stable ou en les diminuant. L'augmentation des coûts énergétiques préoccupe en particulier les exploitants des stations d'épuration. Les stations d'épuration ont en général un grand potentiel d'économies d'énergie. Pour prendre des mesures efficaces, il faut avant tout connaître les caractéristiques de process de chaque section de votre installation.

Efficacité de l'aération

Dans la plupart des stations, 50 % de la consommation électrique est dédié au système d'aération.
Indépendamment de cela, l'efficacité des aérateurs n'est en général pas connue. La surveillance de la chute de pression, du débit d'air et de la puissance consommée vous permet d'évaluer

  • La performance des aérateurs

  • La pollution des éléments d'aération et le nettoyage nécessaire indiqué par une alarme

  • La réussite de la stratégie de contrôle de l'aération.

Efficacité des pompes

Les pompes sont souvent surdimensionnées ou ne fonctionnent pas à leur point de fonctionnement optimal. L'analyse comparative à l'aide d'indicateurs de performance (KPI) tels que consommation électrique, débit et pression, est utile pour mettre à jour un faible rendement et entretenir les pompes en temps voulu.

Production d'électricité

Une augmentation de la production d'électricité est généralement plus facile à atteindre et moins coûteuse que des mesures d'économie d'électricité. Les indicateurs de performance tels que le rapport gaz/DCO ou le rendement électrique et thermique de cogénération sont des paramètres essentiels pour l'optimisation et la vérification de la production d'électricité ou pour la quantification des effets de la cofermentation. Dans ce contexte, il faut souligner qu'il est nécessaire de se concentrer non seulement sur chaque processus mais aussi sur l'ensemble du système afin d'identifier tout effet d'interaction.

Analyse individuelle requise

Les données énergétiques transparentes sont la clé d'une bonne gestion énergétique des stations d'épuration et utiles pour les exploitants, les décideurs ou les pouvoirs publics.
Définissez les bons indices de performance (KPI) pour vous aider à évaluer :

  • Les performances de l'installation

  • L'efficacité des pompes

  • Les performances de l'aération

  • La consommation d'énergie spécifique

  • Solutions d'économie d'énergie intelligentes pour le traitement des eaux usées ©Endress+Hauser

Nos réalisations

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer