Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Etalonnage de la densité sur site : développé en interne et brevet en cours

Etalonnage de la densité sur site : développé en interne et brevet en cours

Etalonnez en cours d’exploitation - économisez du temps et réduisez les arrêts de l'installation

Dans le passé, il était simplement possible de renvoyer les densimètres (par exemple Coriolis ou Vibronik) à l'usine du fabricant pour étalonnage. Cette opération nécessitait des efforts importants et un arrêt de l'installation. Dès maintenant, il est possible d'étalonner les appareils de mesure sur site, directement sur les installations. Endress+Hauser est l'unique fournisseur d'une procédure brevetée destinée à l'étalonnage de la densité sur site.

Avantages

  • Un dispositif mobile destiné à l'étalonnage sur site, développé en interne et pour lequel une demande de brevet a été déposée, garantit la qualité de vos produits

  • L'étalonnage effectué en cours de fonctionnement de l’installation permet d'économiser du temps et réduit les arrêts.

  • Un étalonnage axé sur la pratique, effectué dans les conditions de process réelles, améliore la valeur significative de l'étalonnage

  • L'étalonnage de la densité indépendant du fabricant réduit votre travail de coordination

  • Qualité maximale grâce à des techniciens d'étalonnage expérimentés et formés spécialement pour le secteur d'activité concerné

Endress+Hauser est l'unique fournisseur d'une procédure brevetée destinée à l'étalonnage de la densité sur site – par exemple de densimètres Promass. L'étalonnage traçable s'effectue ici hors ligne. Vous profitez d'un étalonnage effectué dans des conditions de process réelles, directement sur site. Ainsi, il est possible de manière simple et économique de vérifier les densimètres (Coriolis, technique de mesure Vibronik avec fonction de densité) et de respecter sans effort les réglementations, les normes, etc.

Unique et traçable

Pour garantir une précision de mesure élevée, les appareils de mesure doivent être étalonnés dans des environnements, qui sont le plus près possible de la réalité. C'est pour cette raison que l'équipe du service d'étalonnage utilise, lors de l'étalonnage de densité sur site, le dispositif mobile développé par Endress+Hauser avec le Promass F (densité spéciale étalonnée) comme appareil de référence ultraprécis. L'étalonnage est réalisé dans des températures et pressions réelles.

Etalonnage ultraprécis de la densité dans les conditions de process

Les densimètres Coriolis (DN08-DN50) et Vibronik peuvent être étalonnés sur site avec différentes densités (0,998 g/cm3 à 1,20 g/cm3) et une précision de 0,3 % de la mesure. En conséquence, il est possible de sélectionner les points d'étalonnage individuellement. Ainsi, vous profitez d'une mesure de densité ultraprécise dans des conditions de process réelles, directement sur votre installation. Autre atout : ce service ne se limite pas aux densimètres Endress+Hauser (Liquiphant densité et Promass), mais est réalisé de manière indépendante du fabricant.

Optimisation des délais d’étalonnage et de service

Grâce à un étalonnage effectué directement dans l'installation, le démontage et le renvoi de l'appareil sont inutiles. En même temps, on garantit de cette manière que l'appareil est testé sur le point d'implantation et dans les conditions d'utilisation. En outre, l'étalonnage sur site peut être associé directement avec un réglage, une réparation ou un remplacement d'appareil éventuellement nécessaire, et avec d'autres travaux de maintenance. En définissant vous-même vos délais d'étalonnage, vos installations seront toujours étalonnées au bon moment.

Etalonnage indépendant du fabricant de l'ensemble des grandeurs mesurées

Par ailleurs, nous vous proposons une assistance complète avec notre service d'étalonnage accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 pour quasiment tous les paramètres physiques, analytiques et mécaniques courants au sein de l'industrie des process.
Cela permet de garantir des performances optimales à des coûts minimum – et ce avec un seul interlocuteur pour l'ensemble des grandeurs mesurées.

Fordern Sie unverbindlich Informationen zur Dichtekalibrierung an!

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

  • Etalonnage de densité sur site par l'un de nos techniciens en tant que service d'étalonnage ©Endress+Hauser
  • Etalonnage de densité Liquiphant densité ©Endress+Hauser
  • Etalonnage de densité Liquiphant sel ©Endress+Hauser
  • Etalonnage de densité Liquiphant eau ©Endress+Hauser

Contact

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Suisse
Tél.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Envoyer e-mail www.ch.endress.com
Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer