Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Sicherheit hat einen Namen: Liquiphant FailSafe

Der neue Grenzschalter für Flüssigkeiten setzt neue Maßstäbe.

Der Liquiphant FailSafe bietet höchste Sicherheit in Ihren Prozessen. Der ideale Grenzschalter für die Branchen Chemie, Öl & Gas sowie Energie. Auch für alle anderen Branchen in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit groß geschrieben wird, ist der Liquiphant FailSafe die richtige Wahl.

Avantages

  • SIL3 (MAX, MIN) gemäß IEC 61508/61511 mit nur einem Gerät (interne Redundanz)

  • Sichere Funktion dank permanenter Selbstüberwachung SFF (Save Failure Fraction) > 99%

  • Testintervall (WHG, SIL) kann auf bis zu 12 Jahre verlängert werden (Kosteneinsparung über den Life Cycle)

  • Vereinfachte Wiederholungsprüfung nach den WHG-Richtlinien (Wasserhaushaltsgesetz) bzw. den Anforderungen der funktionalen Sicherheit

  • Instrumentierung über das Auswertegerät Nivotester FTL825 oder Direktanschluss an (S)SPS

  • Vorteil der Kombination mit dem Auswertegerät Nivotester FTL825: höherer Diagnoseabdeckungsgrad (Prüftiefe) als bei Direktanschluss an (S)SPS

  • Überprüfung der nachgeschalteten Anlagenteile durch Prüftaster am E-Einsatz, am Auswertegerät oder separat verdrahtet (z.B. nah an den zu prüfenden Anlageteilen)

  • Temperatur: -60...+280°C / Druck: -1...+100bar

    Sensormaterial: 316L, 318L, Alloy C22, Emaille, PFA, ECTFE, PFA-leitfähig

    Zulassungen: ATEX, IEC Ex, FM, CSA, CRN, NEPSI, TIIS, SIL, WHG, VdTÜV100

  • 2. Sicherheit im Standard: eingeschweißte gas- und diffusionsdichte Glasdurchführung

  • Zwei Sicherheitskontakte (z.B. Ventil, Steuerung) ohne zusätzliche Duplizierung

Liquiphant FailSafe FTL80/81/85 und Nivotester FTL825

Der Liquiphant FailSafe FTL80/81/85 ist der erste Grenzschalter mit SIL3, den es für MAX- und nun auch für die MIN-Detektion gibt. Sie sparen Zeit und minimieren Ihre Kosten durch ein verlängertes Testintervall auf bis zu 12 Jahre (für den Grenzschalter und das Auswertegerät). Eine Unterbrechung des Betriebs ist nicht mehr notwendig, da Sie ihren Grenzschalter beim Einsatz als Pumpenschutz auch bei bedeckter Gabel prüfen können.

Sie haben die Wahl

Setzen Sie den Liquiphant FailSafe in Kombination mit dem Auswertegerät Nivotester FTL825 ein oder schließen Sie den Grenzschalter direkt an Ihre (S)SPS an. Selbstverständlich können Sie diesen einzigartigen Grenzschalter auch in Flüssiggasen gemäß VdTÜV100 (Zertifikat in Vorbereitung) einsetzen.

Contact

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Suisse
Tél.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Envoyer e-mail www.ch.endress.com

News associées

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer