Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Akkreditiert und zum Patent angemeldet

Vor-Ort-Kalibrierung für Durchfluss und Dichte

Als erster Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz weist Endress+Hauser die Akkreditierung für die Vor-Ort-Durchflusskalibrierung nach ISO/IEC 17025 vor. Die Vor-Ort-Kalibrierung für Dichte ist weltweit einzigartig und zum Patent angemeldet.

Kalibrierung rückführbar auf nationale Vergleichsnormale

Die Akkreditierung für die Vor-Ort-Durchflusskalibrierung – zum Beispiel durch die DAkkS (Deutschland), die SAS (Schweiz), die A2LA (USA) oder den CNAS (China) – hilft Qualitätsstandards zu sichern, den Aufwand für Audits zu minimieren und die Anlagenverfügbarkeit zu optimieren. Mit Hilfe eines mobilen Kalibrierwagens können Kalibrierungen in kurzer Zeit vor Ort erfolgen – sogar direkt im eingebauten Zustand, upstream oder downstream. Hierbei entfällt der Aus- und Einbau der Geräte, sodass Prozessunterbrechungen deutlich reduziert werden.

Als Vergleichsnormal dient eine mobile und akkreditierte Kalibrieranlage mit Coriolis-Messgeräten. Diese sind auf nationale Vergleichsnormale (z.B. METAS, PTB, NPL etc.) rückführbar kalibriert.

Dichtekalibrierung – einmalig und herstellerunabhängig

Darüber hinaus ist die Vor-Ort-Dichtekalibrierung weltweit einmalig und von Endress+Hauser zum Patent angemeldet. Das Service-Team setzt bei dieser Kalibrierung die eigens entwickelte, mobile Einrichtung mit Promass F als hochgenauem Referenzgerät ein. Dichtemessgeräte werden hierbei mit verschiedenen Dichten frei wählbar kalibriert. Folglich profitieren Anlagenbetreiber von der genauesten Dichtemessung unter echten Prozessbedingungen direkt in der Anlage.

Ein weiteres Plus: Dieser Service beschränkt sich nicht nur auf Endress+Hauser Dichtemessgeräte (Liquiphant Dichte und Promass), sondern wird herstellerunabhängig durchgeführt.

Service zum optimalen Zeitpunkt

Dank einer Kalibrierung direkt in der Anlage erübrigen sich Demontage und Einsenden des Gerätes. Gleichzeitig wird auf diese Weise sichergestellt, dass das Gerät am Einbauort und unter den herrschenden Einsatzbedingungen getestet wird. Überdies kann die Kalibrierung vor Ort unmittelbar mit eventuell notwendiger Justage, Reparatur, Geräteaustausch und anderen Wartungsarbeiten verbunden werden. Die Zeitvorgaben für die Kalibrierung stellt der Kunde, sodass die Anlagen immer zum richtigen Zeitpunkt kalibriert werden.

So ist eine optimale Leistung zu minimalen Kosten sichergestellt – und das mit nur einem Ansprechpartner für sämtliche Messgrößen.

  • Europawaeit zum Patent angemeldete Vor-Ort-Kalibrierung für Dichte ©Endress+Hauser

    Endress+Hauser ist einziger Anbieter eines zum Patent angemeldeten Verfahrens zur Dichtekalibrierung vor Ort – beispielsweise von Promass-Dichtemessgeräten.

  • Logo DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle

    Endress+Hauser Kalibrieranlagen sind von unterschiedlichen nationalen Metrologie-Behörden gemäß ISO/IEC 17025 akkreditiert – zum Beispiel durch die DAkkS (Deutschland), die SAS (Schweiz), die A2LA (USA) oder den CNAS (China).

Contact

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Suisse
Tél.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Envoyer e-mail www.ch.endress.com

Téléchargements

Rubriques associées

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer