Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Heartbeat Technology – Immer am Puls der Messung

Endress+Hauser bietet die größte Auswahl an Messgeräten mit richtungweisenden Diagnose- und Prüfkonzepten.

Die Heartbeat Technology in Kombination mit dem neuen SIL-Gerätekonzept und der aktuellen Zweileitergerätelinie von Endress+Hauser hilft Anlagenbetreibern, systematische Fehler in PLT Schutzeinrichtungen zu vermeiden. Sie ermöglicht dadurch weitreichende Verbesserungen im Betrieb von SIL-Schutzkreisen.

Diagnosefunktionalität durch kontinuierliche Selbstüberwachung; die Ausgabe zusätzlicher Messgrößen an ein externes Condition Monitoring System; In-situ-Verifikation von Durchflussmessgeräten in der Anwendung – das sind die wichtigsten Features der Heartbeat Technology von Endress+Hauser.
Die neue Technologie ist z.B. in den Geräten der Proline 200 (Coriolis, magnetisch-induktiv und Vortex) implementiert und damit über alle Bedien- und Systemintegrationsschnittstellen verfügbar. Für andere Arbeitsgebiete wie z.B. Füllstand sind auch schon einige Details der Heartbeat Technology verfügbar.

Klare Handlungsanweisungen gemäß NE 107

Heartbeat Diagnostics ist die permanente Überwachung und Prüfung von Diagnoseparametern gegenüber festgelegten Grenzwerten mit hoher Prüftiefe. Dabei stehen eindeutige Prozess- und Gerätediagnosemeldungen gemäß NE107 mit klaren Handlungsanweisungen für den Anlagenfahrer und ergänzenden Klartext-Abhilfemassnahmen für den Instandsetzer zur Verfügung. Das ermöglicht hohe Funktionssicherheit im Anlagenbetrieb, eine effiziente und planbare Instandsetzung und verlängerte Prüfzyklen von Schutzeinrichtungen.

Verifikation mit eindeutiger Aussage

Heartbeat Verification ist die automatisierte bzw. geführte Geräteprüfung „auf Knopfdruck“ im eingebauten Zustand durch eine dokumentierte Momentaufnahme der Selbstdiagnose mit erweitertem Prüfumfang. Dabei entstehen Verifikationszertifikate mit eindeutiger „Bestanden/Nicht-Bestanden“ Kategorisierung. Der Prozess läuft auch während der Prüfung weiter. Das sichert eine hohe Anlagenverfügbarkeit und reduzierten Prüfaufwand sowie eine mögliche Verlängerung von Prüfzyklen.

Vorbeugende Wartung

Heartbeat Monitoring ist die Bereitstellung ausgewählter Geräte- und Prozess-Diagnoseparameter zur Trenderkennung bzw. zur Aufzeichnung und Bewertung im Rahmen von „vorbeugender Wartung“. Das frühzeitige Erkennen von Veränderungen (Trends) am Gerät oder von Prozesseinflüssen ermöglicht die Prozessoptimierung oder eine kostenoptimierte vorausschauende Wartung.

  • Endress+Hauser bietet die größte Auswahl an Messgeräten mit richtungweisenden Diagnose- und Prüfkonzepten. ©Endress+Hauser

Contact

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Suisse
Tél.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Envoyer e-mail www.ch.endress.com

Rubriques associées

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer