Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Kompletanbieter - Zweileiterkonzept

Drei Gründe, die Sie zum Lächeln bringen.

Sicherheit, Präzision und Effizienz erleben. Mit dem neuen Micropilot FMR50-57.

Micropilot FMR50-57 - die neue Generation freiabstrahlender Radargeräte zur Füllstandmessung. Ob Flüssigkeiten, Pasten oder Schüttgüter: Freiabstrahlende Radargeräte ermöglichen das berührungslose Messen von Füllständen unabhängig von äußeren Einflüssen.

Avantages

  • Hardware und Software entwickelt nach SIL 2 IEC61508, SIL3 in homogener Redundanz. Dadurch ist ein Einsatz ohne Betriebsbewährung möglich.

  • Hochtemperatur- und Hochdruck-Version, gasdichte Durchführung und „Second line of defense", dadurch für unterschiedlichste Branchen und Anforderungen geeignet

  • Hohe Messgenauigkeit (± 2mm) durch detaillierte Auflösung des Messsignals. Dynamische Auswertealgorythmen und Mehrfachechoverfolgung sorgen für maximale Zuverlässigkeit und Anlagenverfügbarkeit

  • Einfache und intuitive Bedienung auf Basis des einheitlichen Zweileiter-Konzepts für Durchfluss und Füllstand. Cleveres Datenmanagement durch HistoROM sorgt für kürzere Wartungszeiten und einfache Dokumentation des Betriebs

  • Nahtlose Systemintegration garantiert durchgängigen Datenfluss und effektive Informationsnutzung. Exakte Geräte- und Prozessdiagnose bietet schnelle Entscheidungshilfe im Fehlerfall

Ein Maximum an Präzision

Die neue Gerätegeneration Micropilot FMR5x setzt völlig neue Maßstäbe: Entwickelt nach SIL 2 IEC 61508, erfüllen alle Geräte höchste Sicherheitsanforderungen und sind ohne Betriebsbewährung direkt einsetzbar. Als Bestandteil unseres einheitlichen Zweileiter-Konzeptes für Durchfluss und Füllstand sorgt der Micropilot FMR5x durch einfache und intuitive Bedienung für besondere Effizienz. In sieben unterschiedlichen Gerätevarianten ist der Micropilot FMR5x für unterschiedlichste Branchen geeignet.

Der Micropilot FMR5x - für die unterschiedlichsten Branchen geeignet.

Micropilotfamilie FMR50-57

Geführtes und freiabstrahlendes Radar entwickelt nach SIL 2, IEC 61508

Kennzahlen, denen man Vertrauen kann: Micropilot und Levelflex wurden nach der 2010 überarbeiteten IEC 61508:2010 (Edition 2.0) entwickelt. Dies wurde vom TÜV als unabhängige Stelle zertifiziert. Eine Vorgabe dieser überarbeiteten Version war es, das zur Berechnung der Sicherheitskennwerte nur Bauteile herangezogen werden können, die auch sicherheitstechnisch relevant sind.

Erster Hersteller bei der Radar Verfahren nach SIL 2 IEC 61508

Die Geräte-Hardware wurde nach SIL 2, die Gerätesoftware nach SIL 3 entwickelt. Dies erlaubt den Einsatz in Schutzeinrichtungen in SIL 2, aber auch SIL 3 in homogener Redundanz. Endress+Hauser ist damit der erste Hersteller der beide Radar Verfahren nach SIL 2 IEC 61508 zur Verfügung stellt.

Prüfung ohne Prozessunterbrechung und ein verlängertes Prüfintervall

Kosten Senken und Anlagenverfügbarkeit erhöhen
Mit diesen Geräten ist es möglich, das Prüfintervall (regulär ein Jahr) auf bis zu drei Jahre zu verlängern und eine sehr hohe Prüftiefe ohne Betriebsunterbrechung im eingebauten Zustand abzudecken - und das alles ohne Spezialkenntnisse. Durch einen in der Software integrierten Prüfablauf werden die Sensorsignale in ihrer Position und Amplitude überprüft. Per Simulation wird dann das Auslösen der Sicherheitsfunktion verifiziert. Dies ist mit dem kostenlos beigelegten Bedientool FieldCare von Endress+Hauser oder über das Gerätedisplay
möglich.

Contact

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Suisse
Tél.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Envoyer e-mail www.ch.endress.com

A la une

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer