Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Druckmesstechnik

Innovationen aus 30 Jahren DruckmesstechnIQ

Den Markt revolutionieren. Die Kosten reduzieren. Das nennen wir DruckmesstechnIQ.

Sehen Sie hier was Endresss+Hauser in den letzten 30 Jahren an Innovationen auf den Markt gebracht hat und wie auch Sie davon profitieren können.

Avantages

  • Zuverlässig

  • Sicher

  • Robust

Weniger Druckverluste, mehr Kosteneffizienz.

©Endress+Hauser

Das nennen wir DruckmesstechnIQ.

2002: Staudrucksonden und Differenzdruck-Messumformer erzeugen wesentlich geringere Druckverluste als z. B. Wirbeldurchflusszähler oder Blenden. Zusätzlich können durch einfache und schnelle Planung sowie weniger Schnittstellen in der Beschaffung Einsparungen realisiert werden.

Klicken Sie hier zum vollständigen Artikel >>>

Mit 265 Patenten immer neue Maßstäbe gesetzt.

©Endress+Hauser

Das nennen wir DruckmesstechnIQ.

2014: In 30 Jahren hat Endress+Hauser die Druckmesstechnik federführend weiterentwickelt. 265 Patente seit der Jahrtausendwende verbinden wegweisende Innovationen mit praktischem Kundennutzen.

Klicken Sie hier zum vollständigen Artikel >>>

Für jede Anwendung die richtige Pegelsonde.

©Endress+Hauser

Das nennen wir DruckmesstechnIQ.

2013: Mit dem Waterpilot bietet Endress+Hauser ein komplettes Produktspektrum für effizientes Wassermanagement. Ob in der Variante FMX 167/21, FMB53 oder PS70/71: Alle Pegelsonden verfügen über hochgenaue, langzeitstabile und robuste Keramikmesszellen.

Klicken Sie hier zum vollständigen Artikel >>>

Ein neuer Standard dank einzigartiger Dichtigkeit.

©Endress+Hauser

Das nennen wir DruckmesstechnIQ.

1990: Die Contite-Messzelle ist die erste wirklich kondensatfreie Messzelle, die selbst unter extremen klimatischen Bedingungen absolut zuverlässig arbeitet. An dieser Alleinstellung hat sich bis heute wenig geändert.

Klicken Sie hier zum vollständigen Artikel >>>

Kleinste Membran, maximale Präzision.

©Endress+Hauser

Das nennen wir DruckmesstechnIQ.

2010: Der Cerabar M PMP51 erreicht beim Sterilisieren trotz Temperaturschwankungen höchste Genauigkeit – und das ohne Druckmittler.

Klicken Sie hier zum vollständigen Artikel >>>

Präzision, die auch das Eichamt überzeugt.

©Endress+Hauser

Das nennen wir DruckmesstechnIQ.

2011: Der Cerabar S erhielt eine innerstaatliche Bauartzulassung der PTB für den Einsatz im eichamtlichen Verkehr. Die ersten eichfähigen Drucksensoren wurden für die Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung, kurz OPAL, geliefert und installiert.

Klicken Sie hier zum vollständigen Artikel >>>

Mit der S-Klasse eine neue Klasse definiert.

©Endress+Hauser

Das nennen wir DruckmesstechnIQ.

2003: Die neue Generation Cerabar S / Deltabar S zur Messung von Prozessdruck, Differenzdruck, Durchfluss und Füllstand kommt auf den Markt. Ihre zahlreichen Innovationen sind bis heute wegweisend.

Klicken Sie hier zum vollständigen Artikel >>>

Geräte problemlos im laufenden Betrieb tauschen.

©ArcelorMittal Zenica

Das nennen wir DruckmesstechnIQ.

2012: Mit dem Cerabar M wird bei Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt der erste Drucktransmitter mit PROFIBUS PA Profil 3.02 eingesetzt. Das neue Profil ermöglicht eine vereinfachte Geräteintegration über den gesamten Lebenszyklus.

Klicken Sie hier zum vollständigen Artikel >>>

Druckmittlermessstellen sicher planen und dokumentieren.

©Endress+Hauser

Das nennen wir DruckmesstechnIQ.

2011: Der Applicator Sizing Diaphragm Seal sorgt für eine sichere Auslegung von Druckermittlersystemen. So können Fehler vermieden und Optimierungen vorgenommen werden.

Klicken Sie hier zum vollständigen Artikel >>>

Bei Kondenswasser cool bleiben.

DMK

Das nennen wir DruckmesstechnIQ.

2012: Mit dem kondensatfesten Keramiksensor vom Cerabar M PMC51 kann man aller Vorteile der Keramikmembran auch in kondensatbildende Kaltanwendungen nutzen.

Klicken Sie hier zum vollständigen Artikel >>>

Mit Sicherheit kosteneffizient messen.

Wacker Chemie

Das nennen wir DruckmesstechnIQ!

2013: WACKER misst die Füllstände im Abgas-Abscheidebehälter mit dem Deltabar FMD72.
Die elektronische Differenzdruckmessung bietet praktische Vorteile.

Klicken Sie hier zum vollständigen Artikel >>>

Contact

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Suisse
Tél.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Envoyer e-mail www.ch.endress.com

A la une

Téléchargements

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer