Domaine d'application
Installé dans un puisard de drainage à proximité d'un parc de stockage ou de pompage, le système NAR300 permet une excellente détection des fuites de produits pétrochimiques, huiles végétales, etc. Les technologies vibronique et conductive sont combinées avec une logique à 2 niveaux pour une surveillance simple, sûre et extrêmement fiable des fuites.
Température ambiante : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)
Avantages
Deux capteurs indépendants sont combinés pour une détection précise des fuites de liquide
Une sonde conductive détecte les liquides aqueux ou non aqueux
Une fourche vibrante détecte l'huile ou l'air
Pas de pièces mobiles, longue durée de vie, coûts de maintenance réduits
Alarme en cas de rupture de câble, de gel de l'eau, pour un fonctionnement fiable
Fonctionne avec des liquides solubles non aqueux indépendamment de leur coefficient diélectrique
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Détecteur de fuite d'huile NAR300 pour haute température
Détecteur de fuite d'huile équipé d'un capteur de conductivité
EN FR 15/05/202318/03/202230/08/201930/07/201931/10/2018Langue:
French
Version:
15/05/2023
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI00457GFR_1023-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Détecteur de fuite d'huile NAR300
Détecteur de fuite d'huile équipé de deux types de capteurs immobiles :
capteur de conductivité et capteur à fourche vibranteEN FR 15/05/202318/03/202230/08/201930/07/201931/10/2018Langue:
French
Version:
15/05/2023
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI00045GFR_2223-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN FR 01/08/2010Langue:
Anglais
Version:
01/08/2010
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
BA01027G08en01.10.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Système NAR300 pour haute température
Capteur à flotteur détecteur de fuite d'huile
EN FR 31/10/202315/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Langue:
French
Version:
31/10/2023
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
BA00403GFR_1223-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN FR 01/11/2008Langue:
Anglais
Version:
01/11/2008
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
BA1027N08en11.08.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Système NAR300
Capteur à flotteur détecteur de fuite d'huile
EN FR 31/10/202315/05/202318/03/202207/09/201930/08/2019Langue:
French
Version:
31/10/2023
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
BA00402GFR_2523-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Système NAR300
Capteur à flotteur détecteur de fuite d'huile
EN FR 15/05/202330/04/2022Langue:
French
Version:
15/05/2023
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01577GFR_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Système NAR300 pour haute température
Capteur à flotteur détecteur de fuite d'huile
EN FR 15/05/202330/04/2022Langue:
French
Version:
15/05/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
KA01578GFR_0223-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instruction NAR300
ATEX/IECEx
Langue:
Anglais
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
385 KB
Nom du fichier:
XA01098G-A08EN01.13.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Oil Leak Detector NAR300 System - Safety Instructions
Oil Leak Detector NAR300 System
TIIS Ex ia IIB T4EN FR 01/06/2011Langue:
Anglais
Version:
01/06/2011
Taille du fichier:
260.7 KB
Nom du fichier:
XA00587G-A08EN 01.11.pdf
-