Données clés
-
Erreur de mesure max.
2%
-
Gamme de mesure
0 à 56'550 m3/h
-
Gamme de température du produit
-20 à +120°C
(-4 à +248°F) -
Pression de process max.
0 à 16 bar abs
-
Matériaux en contact avec le produit
1.4435/316L
Domaine d'application
Le contrôleur de débit compact économique Magphant est le débitmètre idéal pour les applications d'eau dans les utilités. Sa mesure fiable et sa répétabilité élevée permettent une utilisation simple et universelle et un fonctionnement sûre du process et de l'installation.
Le principe de mesure bidirectionnel est quasiment insensible à la pression, la masse volumique, la température et la viscosité
Utilisation universelle pour toutes les applications d'eau dans les utilités.
Caractéristiques de l'appareil
Construction compacte peu encombrante
Diamètre nominal : DN 15 à 2000 (1/2 à 80")
Utilisation possible sur des conduites en acier ou en plastique
Réglage du point de commutation par commutateur rotatif
Sortie courant et sortie relais
ATEX, FM, CSA
Avantages
Disponibilité élevée de l'installation – informations de débit fiables
Mesure de débit économe en énergie - pas de perte de charge, pas de restriction du diamètre nominal
Sans entretien – pas de pièces mobiles
Sécurité de process – autosurveillance de l'appareil et surveillance fiable même en cas de conduite vide
Sécurité du produit – vérification intégrés du bon fonctionnement de l'électronique
Configuration simple – réglage par potentiomètre de la fin d'échelle
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Contrôleur de débit électromagnétique magphant
Version française - 06/1997
Contrôleur de débit électromagnétique
EN FR 03/02/202001/06/1997Langue:
French
Version:
01/06/1997
Taille du fichier:
186 KB
Nom du fichier:
TI036DFR.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Contrôleur de débit électromagnétique magphant
Contrôleur de débit électromagnétique
EN FR 03/02/202001/06/1997Langue:
French
Version:
01/06/1997
Taille du fichier:
186 KB
Nom du fichier:
TI036DFR.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Magphant HART Manuel de mise en service
Contrôleur de débit électromagnétique
EN FR 03/02/202006/04/201801/03/1997Langue:
French
Version:
06/04/2018
Taille du fichier:
540.7 KB
Nom du fichier:
BA00025DFR_0418.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Magphant
Débitmètre électromagnétique
EN FR 03/02/2020Langue:
French
Version:
03/02/2020
Taille du fichier:
482.9 KB
Nom du fichier:
KA01451DFR_0120.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Magphant
ATEX:
II3G Ex ec nC IIC T6 to T4EN FR 07/02/202016/04/201801/09/1999Langue:
Anglais
Version:
07/02/2020
Taille du fichier:
731.2 KB
Nom du fichier:
XA00025DA3_1120.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN FR 04/11/202201/10/2021Langue:
Anglais
Version:
04/11/2022
Taille du fichier:
357.4 KB
Nom du fichier:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Magphant
Product root: DTI200-
Declaration number: EC_00767_01.19EN FR 12/08/2021Langue:
Anglais
Version:
12/08/2021
Taille du fichier:
310.8 KB
Nom du fichier:
EC_00767_02.21.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Magphant
Product root: DTI200-
Declaration number: EC_00768_02.21EN FR 12/08/2021Langue:
Anglais
Version:
12/08/2021
Taille du fichier:
317.8 KB
Nom du fichier:
EC_00768_02.21.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Magphant
Product root: DTI200-, DTT31-, DTT31L-, DTT35-
Region: Russia (Declaration of Conformity)
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC_N_RU_D-DE.PA01.B.20106-21Langue:
Russe
Version:
19/04/2021
Taille du fichier:
85.4 KB
Nom du fichier:
EAEC_N_RU_D-DE.PA01.B.20106-21.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Dosimass, Magphant, Picomag, Promag D, Promass 40, PROSONIC FLOW 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, PROSONIC FLOW E, Prosonic Flow G, Prosonic Flow P, Prowirl D, Prowirl F, PROWIRL O, PROWIRL R, t-mass, t-mass A, t-mass B, t-mass F, t-mass I, t-mass T
Product root: 40E-, 5D4C-, 65F-, 65I-, 6AAB-, 6BAB-, 6F3B-, 6F5B-,
6I3B-, 6I5B-, 6TAB-, 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-,
7R2C-, 8E-, 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-,
9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DMA-, DTI200-, DTT31-, DTT31L-, DTT35-, DTT35L-,
ODMA-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20Langue:
Russe
Version:
14/02/2020
Taille du fichier:
185.1 KB
Nom du fichier:
EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246_20.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Magphant
Product root: DTI200-, DTT31-, DTT31L-, DTT35-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.20106/21Langue:
Russe
Version:
19/04/2021
Taille du fichier:
86.1 KB
Nom du fichier:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.20106_21.pdf
-