Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Flowphant® T DTT31
Détecteur de débit

Surveillance sûre du débit et de la température dans les process industriels. Compact et économique.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Le détecteur de débit est conçu pour la mesure sûre, l'affichage et la surveillance du débit massique relatif de liquides avec pratiquement pas de perte de charge. On peut choisir entre une ou deux sorties tout ou rien et une sortie tout ou rien et une sortie analogique standardisée pour le débit et la température. Les applications typiques sont : Surveillance de circuits de refroidissement ou de lubrification de pompes, d'échangeurs thermiques ou de fuites dans les conduites de process.

Avantages

  • Pertes de charge faibles

  • Logiciel de configuration ReadWin® 2000 ou FieldCare pour un paramétrage rapide et une mémorisation fiable des réglages du capteur

  • En option : sortie analogique 4 à 20 mA pour visualiser le débit sous forme de pourcentage

  • En option : seconde sortie tout ou rien ou sortie analogique 4 à 20 mA pour la température

  • Contrôle du fonctionnement et information process sur site grâce à l'afficheur numérique de l'appareil

  • La partie supérieure du boîtier orientable à 310° et l'afficheur rotatif permettent de lire les valeurs mesurées dans toutes les positions

Domaine d'application

Détecteur de débit pour la surveillance, l'affichage et la mesure du débit massique relatif de liquides dans la gamme de 0,03 à 3 m/s (0.1...9.84 ft/s). Flowphant® T DTT31 - avec raccords filetés ou coulissants

Exemples d'applications:

  • Surveillance de circuits de refroidissement de pompes, turbines, compresseurs et échangeurs thermiques

  • Surveillance du fonctionnement de pompes

  • Surveillance de fuites dans les conduites de process

  • Surveillance de circuits de lubrification

  • Surveillance de filtres dans l'industrie des boissons

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Contact

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Suisse
Tél.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Envoyer e-mail www.ch.endress.com

News associées

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer