Capteurs de température industriels
Capteurs de température industriels modulaires pour une mesure fiable et précise de la température, pour un grand nombre d'applications industrielles
La configuration flexible de nos capteurs de température industriels comprend différentes conceptions de capteurs, de doigts de gant, de boîtiers de raccordement et une gamme complète de transmetteurs de température. Nos produits hautement adaptables offrent une variété inégalée et le meilleur ajustement possible pour vos applications dans les process industriels. De par nos nombreuses années d'expérience et notre grand savoir-faire d'application, nos capteurs de température industriels répondent à tous les besoins des consommateurs.
You've viewed 8 of 32 products
Capteurs de température industriels
iTHERM ModuLine
Notre famille iTHERM ModuLine est la dernière génération de capteurs de température modulaires pour les applications industrielles. Avec un nombre gérable de produits, nous pouvons répondre à presque n'importe quelle exigence de process et client. Des technologies innovantes offrent des valeurs ajoutées telles que l'amélioration du rendement du process ou la sécurité des installations et des produits. On peut citer par exemple la fonction Dual Seal ou encore iTHERM QuickNeck. Les certifications selon les normes internationales complètent l'offre.
Description de la gamme de produits
Notre vaste gamme de capteurs de température industriels comprend :
- Divers designs de capteurs - meilleures performances de mesure possibles pour toute application
- Capteurs de température avec doigt de gant- remplacement/réétalonnage facile et sûr
- Capteurs de température sans doigt de gant. Contact direct avec le fluide : temps de réponse rapides et précision maximale
- Capteurs de température avec ou sans transmetteur
- Capteurs de température avec ou sans affichage
- Raccords process filetés, à compression, à bride
- Doigts de gant mécano-soudés ou forés dans la masse
iTHERM ModuLine - le choix idéal pour toute application industrielle
Grande longévité - capteur de température robuste avec affichage rétroéclairé
Conformité standardisée - capteur de température avec doigt de gant selon DIN43772
Rapide et à faible contact - capteur de température à contact direct
Ensemble pour mesure de la température pour pétrole et gaz, chimie, électricité et énergie
Applications
Notre gamme complète de capteurs de température industriels est utilisée dans les process des secteurs de l'électricité et de l'énergie, la chimie, le pétrole et gaz et autres industries ainsi que dans les process périphériques tels que l'eau, les eaux usées ou la vapeur.
- Contrôle de la température des réacteurs et process de production
- Surveillance de la température dans les process industriels
- Mesure de la température dans les fluides, gaz ou matières en vrac
- Utilisation dans les réacteurs, la tuyauterie, les échangeurs thermiques, réservoirs, conteneurs
Avantages
- Gamme complète de capteurs de température industriels pour les applications industrielles
- Design modulaire garantissant une sélection flexible du produit et la meilleure solution pour chaque application
- Sélection des protocoles de communication adaptés à tout type d'intégration, par ex. Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HART
- Différents designs de capteur adaptés aux exigences d'application :
iTHERM QuickSens : temps de réponse très rapide pour un contrôle optimal du process
iTHERM StrongSens : résistance inégalée aux vibrations (> 60 g) pour une sécurité maximale - Agréments internationaux pour une utilisation en zone explosible, par ex. SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA, NEPSI