Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Service-Praxisschulung Füllstand-/Druckmesstechnik

Welche Kenntnisse erwerben Sie im Service-Praxisschulung?

Sie wiederholen die physikalischen Grundlagen der betreffenden Messtechnik. Auf dieser Basis führen Sie praktische Übungen zu Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung durch und lösen praktische Aufgaben und typische Fragestellungen. Gerne bearbeiten wir auch Situationen aus Ihrem Aufgabenbereich.

Détails

Lieu de la manifestationCoûtsInscription
21.03.2017 - 22.03.2017 Hamburg Allemagne 1290 Euro S'inscrire
30.03.2017 - 31.03.2017 München Allemagne 1290 Euro S'inscrire
25.04.2017 - 26.04.2017 Weil am Rhein Allemagne 1290 Euro S'inscrire
07.09.2017 - 08.09.2017 Hannover Allemagne 1290 Euro S'inscrire
26.09.2017 - 27.09.2017 Hamburg Allemagne 1290 Euro S'inscrire

Contenu

  • Praktische Gerätekenntnisse

  • Detaillierter Aufbau der Sensoren und der Messumformerelektroniken

  • Parametrierung auf angewandte Prozessbedingungen

  • Fehlerdiagnose mit geeigneten Diagnoseinstrumenten und Checklisten

  • Praktische Übungen an Trainingsgeräten

  • Hinweise zur richtigen Installation und zur Instandhaltung der Messtechnik

  • Physikalische Messprinzipien: Ultraschall-Füllstandmessgerät Prosonic, Mikrowellen-Füllstandmessgerät Micropilot, geführte Mikrowelle Levelflex, Hydrostatische Füllstandmessung mit Deltapoint, Prozessdruckmessung mit Cerabar, Differenzdruckmessung mit Deltabar

Objectifs

  • Der Teilnehmer ist in der Lage die trainierte Messtechnik entsprechend der Anforderungen in Betrieb zu nehmen, an die Anwendung anzupassen und Störungen zu beheben.

Qui devrait participer ?

  • Service- und Bedienpersonal

  • Betriebliche Praktiker

  • Techniker und Ingenieure, welche für die Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung von Betriebsmesstechnik verantwortlich sind

  • Absolventen des Service-Praxisseminars Kompakt

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Suisse
Tél.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Envoyer e-mail www.ch.endress.com
Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer