Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Anlagensicherheit

Funktionale Sicherheit (SIL) und Geräteliste

Wirtschaftliche Lösungen bei höchsten Anforderungen an die Anlagensicherheit

Für eine zuverlässige und effiziente Schutzeinrichtung bietet Endress+Hauser das umfangreichste Geräteprogramm, Tools für die sichere Auswahl und Auslegung der Messgeräte sowie kompetente Beratung und Dienstleistung von Experten.

Avantages

  • Experten für zertifizierte Entwicklungsprozesse

  • Umfangreichstes Geräteportfolio

  • Vermeidung von systematischen Fehlern

  • Rechnerische SIL-Nachweise

  • Kostenreduzierende und zeitsparende Prüfkonzepte

Das Whitepaper zur funktionale Sicherheit in der Prozesstechnik (SIL)

Lesen Sie in diesem Whitepaper, wie Sie die Anlagenverfügbarkeit erhöhen können.

Laden Sie sich das Whitepaper zur funktionalen Sicherheit jetzt runter >>>

Zuverlässige und effiziente Schutzeinrichtung

Störfälle in verfahrenstechnischen Anlagen können zu einer Gefährdung von Mensch, Umwelt oder zu Sachschäden führen. Schutzeinrichtungen mit Mitteln der Prozessleittechnik (PLT) reduzieren das Risiko und bringen die Anlage im Störfall in den sicheren Zustand. Der hohe Wartungsaufwand aufgrund der regelmäßigen Überprüfung der PLT-Schutzeinrichtungen ist zeit- und kostenintensiv und reduziert die Anlagenverfügbarkeit. Häufig sind Fehlerursachen bei Sicherheitseinrichtungen systematischer Natur.

Experten für zertifizierte Entwicklungsprozesse

  • Zertifizierte Qualitätsmanagementsysteme und Entwurfsmethoden nach IEC 61508 vermeiden systematische Fehler

Umfangreichstes Geräteportfolio

  • SIL qualifizierte und zertifizierte Messinstrumente in den Arbeitsgebieten Füllstand, Durchfluss, Druck und Temperatur sowie in der Analyse eine SIL 2 zertifizierte pH-Messstelle

  • Geräte sind nach SIL 2/3 (IEC 61508) entwickelt

  • Einsatz der Geräte direkt ab Markteinführung oder nach verkürzter Betriebserprobung nach NE130

Klicken Sie hier zur SIL Geräteübersicht >>>

Vermeidung von systematischen Fehlern

  • Kostenloses Engineeringtool „Applicator" unterstützt den Planer bei der Geräteauswahl und Auslegung der Messstelle und bietet vielfältige Berechnungsfunktionen

  • Sichere „Parametrier-Sequenzen" prüfen alle relevanten Einstellparameter in den Geräten und übergreifende Bedienkonzepte

Klicken Sie hier zur Broschüre "Systematische Fehler vermeiden in SIL-Schutzeinrichtungen"

Klicken Sie hier zum Applicator >>>

Rechnerische SIL-Nachweise

  • SIL-Berechnungen von geplanten oder installierten Safety Loops zum Nachweis der geforderten SIL-Klassifizierung

  • Erstellung von Optimierungsvorschlägen, falls erforderte SIL- Level rechnerisch nicht erreicht werden oder systematische Fehler vorliegen

Kostenreduzierende und zeitsparende Prüfkonzepte

  • Größtmögliche Anlagenverfügbarkeit durch Heartbeat Technology am Gerät, im Messgerät integrierte Funktionen, permanente Selbstüberwachung oder das Prüftool Fieldcheck

  • Prüfung im eingebauten Zustand ohne Unterbrechung der Prozesse und ohne Öffnen von Produktkreisläufen

Weitere Informationen:

Downloads:

Kompetenzbroschüre Funktionale Sicherheit (SIL) >>>
Funktionale Sicherheit (SIL) Poster >>>

Veranstaltungen:

Klicken Sie hier zur SIL in der Praxis Roadshow >>>

Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen!

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Contact

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach Suisse
Tél.: +41 61 715 7575
Fax: +41 61 715 2775
Envoyer e-mail www.ch.endress.com

A la une

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer