Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Système de sécurité par détection de niveau compatible 1oo1 SIL3

Le détecteur de niveau Liquiphant 4-20 mA DC FTL 81 contribue à réduire les coûts et les risques tout au long du cycle de vie

Les concepteurs de systèmes de sécurité peuvent désormais s'appuyer sur des capacités supplémentaires basées sur une expérience éprouvée de plus d'un million de détecteurs de niveau à lames vibrantes. Le FTL81 place la détection de niveau au-delà du traditionnel détecteur à relais puisqu'il s'agit d'un sous-système basé sur 4-20 mA DC. Diagnostics avec une grande couverture et capacité à communiquer en continu le niveau détecté directement au régulateur de sécurité compatible SIL 3 1oo1.

Principaux avantages

  • Fonctionnement sûr des cuves de process sans interruption dans des conditions de process difficiles

  • Coûts/risques de maintenance réduits, grâce à un test de validité in-situ avec intervalle long

  • Risques pour l'environnement réduits avec raccords process minimum

  • Paramètres certifiés pour l'utilisation dans des constructions SIS (Safety Instrumented System)

  • L'autosurveillance continue du transmetteur garantit le bon fonctionnement en permanence

Vos défis

  • Process fonctionnant 24h/24 et 7j/7 ou pendant de longues périodes dans la pétrochimie où les arrêts techniques sont très espacés

  • L'appareil doit fonctionner avec peu ou pas de maintenance/contrôle ou sans arrêt de process

  • Haute température, haute pression et autres conditions difficiles

  • Les raccords process minimum peuvent être un objectif important pour réduire les risques environnementaux

  • Couverture/disponibilité ciblée de la sécurité avec de faibles coûts/risques de maintenance pour la mise en place des systèmes de sécurité

  • Raccords process limités pour le montage

Notre solution

Le Liquiphant Failsafe FTL81 est installé dans une des ouvertures d'une cuve de process qui requiert un niveau élevé de protection SIL3 pour les systèmes de sécurité (SIS). Le joint de process intégral ANSI/ISA certifié du Liquiphant permet d'éliminer les risques et coûts liés à une étanchéité externe sur le terrain.

Etendue du projet

Nous proposons une solution clé en main comprenant :

  • Fourniture de tous les équipements et instruments

  • Conception et ingénierie détaillées

  • Câblage

  • Installation

  • Test

  • Mise en service

  • Démarrage et transfert

  • Formation des opérateurs

Fonctionnement sûr continu

Le Liquiphant 4-20 mA DC est alimenté par l'E/S de sécurité du régulateur et le régulateur surveille en permanence l'état de l'alarme du courant ainsi qu'une valeur numérique modulée provenant du Liquiphant pour surveiller la santé de l'ensemble de la boucle. Etant donné que la cuve de process doit fonctionner sans interruption pendant plusieurs années, l'intervalle de test de validité de 12 ans du Liquiphant est capable de résoudre ce problème.

Conditions extrêmes

Le capteur à fourche vibrante peut fonctionner dans des températures supérieures à 540 °F (280 °C) et des pressions approchant les 1450 psi (100 bar), les capacités de mesure restant insensibles aux turbulences, à la ventilation, aux vibrations et aux conditions de process.

Réduction des coûts et des risques de maintenance

Le Liquiphant Failsafe FTL81 permet des tests de validité partiels in-situ avec une grande couverture de test. Grâce à la couverture élevée du test de validité partiel, l'intervalle entre les tests de validité complets peut être considérablement augmenté, ce qui réduit le coût du cycle de vie. En réduisant la fréquence du test de validité complet, les risques systématiques (à savoir retrait/réinstallation, dommage sur l'appareil ou câblage) et les risques pour les personnes sont réduits.

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer