Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Solution de détection de fuites (LDS) de sécurité

Solution empaquetée : un moyen sûr de surveiller des circuits de refroidissement à l'eau critiques

Quel que soit le type de circuit de refroidissement, le principe de détection des fuites est le suivant : on mesure les débits d'entrée et sortie d'un circuit de refroidissement à l'aide de débitmètres adéquats, électromagnétiques ou à ultrasons, ainsi que les températures d'entrée et sortie à l'aide de capteurs montés à proximité immédiate des débitmètres. Pour une précision maximale, notre système utilise des capteurs de température séparés (c.-à-d. non intégrés dans les débitmètres).

Instrumentation préférée

  • Débitmètre électromagnétique (Proline Promag 50P) ou, pour les fours à arc électrique c.c. ou immergé, débitmètre à ultrasons en ligne alimenté par boucle 2 fils (Prosonic Flow 92F)

  • Capteur de température à film mince TS111 StrongSens avec module de contrôle / commande (API), entrées analogiques, modules d'entrées numériques (option), relais de sécurité, pupitre opérateur (IHM = interface homme-machine) et armoire de distribution

Avantages de la solution de mesure empaquetée

  • Robustesse du capteur de débit Proline Promag 50P

  • Transmetteur à ultrasons alimenté par boucle Prosonic Flow 92F : insensible au champ électrique avoisinant et aux conditions d'installation, précision de mesure comparable à celle d'un débitmètre électromagnétique

  • Capteur de température à film mince TS111 StrongSens : contact thermique parfait avec le matériau en contact avec le process, d'où un temps de réponse ultra rapide et une tenue aux vibrations très élevée et stable à long terme

Respect de vos normes de sécurité

En cas de fuite du circuit de refroidissement, une dérive du débit entre l'entrée et la sortie est détecté et une alarme est générée. Cette méthode support que l'agent réfrigérant utilisé est de l'eau ou un autre milieu non compressible. La conception, la structure et la mise en œuvre du système sont conformes aux normes de sécurité CEI/EN 61508 et CEI/EN 61511 (SIL Safety Integrity Level) en accord avec EN ISO 13849.

  • Un moyen sûr de surveiller des circuits de refroidissement à l'eau critiques tout en respectant les normes de sécurité ©Endress+Hauser
  • Solution de détection de fuites (LDS) de sécurité ©Endress+Hauser

Nos réalisations

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer