Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Détection de fuites d'eau de refroidissement

Surveillance sûre, robuste et précise des fuites d'eau des systèmes (LDS)

Dans une usine métallurgique type, des circuits de refroidissement à l'eau contrôlent la chaleur des procédés et évitent dommages thermiques ou destructions d'équipements. Les circuits d'eau sont considérés comme critiques car les dysfonctionnements peuvent modifier le process, voire influer sur le four lui-même. La sécurité du personnel peut parfois être compromise, de sorte que contrôler le circuit de refroidissement est à la fois une nécessité opérationnelle et une question de sécurité.

Vos avantages

  • LDS pour 1 à 8 circuits de refroidissement

  • Conception, structure et mise en œuvre conformes aux normes de sécurité fonctionnelle CEI/EN 61508 et CEI/EN 61511 (SIL Safety Integrity Level) en accord avec EN ISO 13849-1

  • Compensation de température très précise du débit volumétrique pour la compensation de densité

  • Mise en service simplifiée grâce à un guide de configuration par étapes

  • Types/niveaux d'alarme multiples, et désactivation/acquittement local et distant des alarmes

Augmentez la sécurité de votre unité

La surveillance implique de contrôler débit et température tout en vérifiant l'absence de fuites dans le circuit, en tenant compte de la gestion des alarmes du process de production concerné. Les circuits de sécurité sont par ex. le refroidissement de la tuyère du haut fourneau, de la lance du convertisseur et le refroidissement à l'eau des fours électriques. On les trouve aussi sur les cubilots des fonderies ou les fours " éclair" pour l'industrie du cuivre.

Points de mesure

  • Une surveillance des fuites d'eau dans les systèmes de refroidissement critiques empêche les dysfonctionnements des systèmes ©Endress+Hauser

Nos réalisations

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer