Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Surveiller les circuits de refroidissement et auxiliaires critiques

Détection des fuites d'eau de refroidissement et optimisation du process de production d'acier électrique

En règle générale, l'intérieur d'un four à arc électrique contient des circuits d'eau de refroidissement pour les panneaux et les parois, installés pour contrôler la chaleur du process et éviter la détérioration thermique ou la destruction des équipements. Ces circuits d'eau sont des points critiques car un dysfonctionnement peut nuire non seulement au process, mais aussi au four en lui-même. Dans certains cas, le personnel peut même être mis en danger. Le contrôle du circuit de refroidissement est à la fois une question de bon fonctionnement et de sécurité.

Un moyen sûr de contrôler les circuits de refroidissement critiques

Solution de détection de fuites (SDF) de sécurité selon les normes CEI/EN 61511 (SIL - Safety integrity level) et EN ISO 13849-1.

Pour en savoir plus, voir "détection de fuites de sécurité ".

Des circuits auxiliaires plus performants

Surveiller et contrôler les circuits auxiliaires permet d'assurer la fiabilité des process de production d'acier électrique et de faire des économies de coûts. Outre l'énergie électrique, le gaz naturel, l'oxygène et la formation de scories, d'autres paramètres doivent être mesurés.

Instrumentation recommandée pour les circuits auxiliaires

  • Appareils Coriolis robustes et ultra-compacts Promass E ou débitmètre Vortex Prowirl pour l'oxygène

  • Capteur de température TR15 et transmetteur de pression Cerabar PMP51

  • Mesure directe du débit massique des gaz avec débitmètre thermique t-mass 65F en version à bride

  • Indicateur de débit pour solides en vrac Solimotion FTR20, où les variations de débit peuvent être signalées par la sortie de courant 4…20 mA

Avantages pour votre point de mesure

  • Un seul fournisseur compétent pour la conception initiale, l'élaboration du projet avec
    documentation technique correspondante, la livraison et l'installation de l'équipement

  • Un seul fournisseur pour tous les points de mesure tels que température, pression et débit

  • Services et outils englobant la gestion en ligne des outils de production

Nos réalisations

Outils en ligne

Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies par Endress+Hauser. En savoir plus ici Fermer