Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Gestion de la qualité

Politique en matière de qualité, de sécurité du travail et de santé de la société Endress+Hauser (Schweiz) AG

L'objectif de notre gestion qualité est de proposer à nos clients de meilleurs produits et services, d'augmenter la compétitivité de l'entreprise et de soutenir et simplifier le travail des employés en s'appuyant sur la protection de la santé, la sécurité au travail et la protection de l'environnement. Très tôt, ces exigences ont mené à une sensibilisation prononcée à la qualité et la sécurité.

Notre objectif est de qualité supérieure

Cet engagement personnel pour une qualité incomparable de nos produits et services ainsi que notre responsabilité vis-à-vis de nos employés, de nos clients et de l'environnement nous a amené à nous organiser selon les systèmes suivants et à les faire certifier : cela permet ainsi de garantir et d'améliorer en permanence la norme de qualité élevée.

Système de gestion de la qualité EN ISO 9001:2015

Certificat ISO 9001 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser (Schweiz) AG satisfait aux exigences du système de gestion de la qualité selon ISO 9001:2015

  

  

  

>>>Certificat ISO 9001:2015

Système de gestion IQNet selon ISO 9001:2015

IQNet, Certificat ©Endress+Hauser

Le système de gestion IQNet selon ISO 9001:2008 garantit une poursuite continue des améliorations ainsi qu'une orientation conséquente tournée vers nos clients sous le respect des normes internationales déterminantes relatives à l'audit et la certification.

  

>>> IQNet ISO 9001:2015

Système de gestion environnementale EN ISO 14001:2015

Certificat ISO 14001:2004 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser (Schweiz) AG assume sa responsabilité pour l'avenir grâce à sa gestion durable. L'objectif est de concilier la protection de l'environnement et la prévention de la pollution avec les exigences économiques, sociales et politiques.

  

  

>>>Certificat ISO 14001:2015

ISO/CEI 17025:2017 pour l'étalonnage sur site

ISO/CEI 17025:2017 pour l'étalonnage sur site ©Endress+Hauser

Avec l'accréditation, le SAS reconnaît formellement que la société Endress+Hauser (Schweiz) AG fournit des prestations de service, telles que l'étalonnage sur site de débits, de températures et de pressions, avec un niveau de qualité très élevé.

 

 

>>> Accréditation SAS 0140 / ISO IEC 17025:2017

Système de gestion: sécurité, travail et protection de la santé ISO 45001:2018

OHSAS 18001:2007 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser (Schweiz) AG assume une responsabilité étendue vis-à-vis de ses employés. L'objectif est de soutenir et simplifier le travail des employés en s'appuyant sur la protection de la santé et la sécurité au travail.

 

 

>>>Certificat ISO 45001:2018

Téléchargements

    Étalonnage DIN EN ISO/IEC

    Endress+Hauser (Schweiz) AG /SAS

    Système de gestion de l'environnement DIN EN ISO 14001

    Endress+Hauser (Schweiz) AG / QS Zürich AG

    Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001

    Endress+Hauser (Schweiz) AG /SQS

    Management system  DIN EN ISO 9001

    Endress+Hauser (Schweiz) AG /IQNet