Ölmengenmessung an den Anfahr-/Stützbrennern
Mit Proline „Promass“
Prozess
Zur Feuerung des Kessels werden Kombibrenner für Kohle und Öl verwendet. Um den Verbrennungsprozess auszulösen und /oder um das Kohlefeuer zu unterstützen, wird Öl in den Anfahr-/Stützbrennern verfeuert. Zur genauen Dosierung und Steuerung des Verbrennungsvorganges wird eine genaue Massemessung (kg/h) benötigt, die in der Ölvorlaufleitung installiert ist. Das Schweröl wird in einem Ringheizsystem geführt. Aus diesem Grund ist eine Bilanzierung im Vor- und Rücklauf erforderlich.
Einsatz der Ölmengenmessungen am Dampferzeuger:

Erfassung der Ölmenge mit einem
mechanischen Ovalradzähler
Häufig eingesetztes Messverfahren zur Ölmengenmessung für Anfahr-/Stützbrenner sind mechanische Ovalradzähler und dessen Nachteile:
- Genauigkeit und Kalibrierung ist abhängig von konstanter Viskosität.
- Hoher Druckverlust (Filter).
- Das Volumen muss umgerechnet werden in Masse.
- Empfindlich gegen Schmutzpartikel, dadurch Gefahr von Verstopfung und Betriebsausfall.
- Mechanisch bewegte Teile verringern die Lebensdauer.
Messtechnik
Durch die multivariable Sensorik (Dichte und Durchfluss mit einem Sensor) findet der Proline Promass F als kontinuierliche Durchflussmessung (direkte Massemessung) immer mehr seinen Einsatz zur Messung der Ölmenge an den Anfahr-/Stützbrennern.Der Promass arbeitet nach dem Coriolis-Messprinzip.Wird eine in Bewegung befindliche Masse einer Schwingung quer zur Bewegungsrichtung ausgesetzt, so treten (abhängig vom Massestrom) Corioliskräfte auf. Bei diesem Messprinzip werden die Messrohre dazu in Schwingung versetzt. Fließt ein Medium (=Masse) durch diese schwingenden Messrohre, so entstehen Corioliskräfte. Die dadurch veränderte Rohrschwingungsgeometrie wird mittels Sensoren ein- und auslaufseitig als Phasendifferenz erfasst und vom Messsystem ausgewertet.
Alles in Einem - multivariables Messen
Aus den primären Messgrößen Massefluss, Dichte und Temperatur lassen sich weitere Größen wie Volumendurchfluss, Feststoff- oder Konzentrationsanteile berechnen und komplexe Dichtefunktionen darstellen.
Eigenschaften des Promass
Ölmengenmessung der Anfahr-/Stützbrenner mit einem Promass
- Direkte Erfassung des Masse- und Volumendurchflusses:
Keine teuren Installationen von externen Geräten notwendig, um Massedurchfluss zu berechnen - Langzeitstabil:
Messgenauigkeit ist unabhängig von wechselnder Viskosität oder Verschleiß - Keine bewegten Teile im Produktstrom:
Wartungs- und Instandsetzungskosten werden reduziert - Feststoffe verursachen keine Beschädigung am Messgerät:
Keine Verstopfungsgefahr, lange Lebenszeit und reduzierte Installationskosten (z.B. Filter) - Keine viskositätsabhängige Kalibrierung notwendig:
Einfache Kalibrierung, weil unabhängig von Mediumseigenschaften; unempfindlich gegen Viskositätsänderungen