Raffination
Eine umfassende und durchgängige Lösung
![]() |
![]() |
![]() |
| Massenbilanz | Entsalzung |
Um gesetzliche Vorschriften, Umweltschutzauflagen und wirtschaftliche Anforderungen zu erfüllen sowie Wirtschaftlichkeit und Verluste einzelner Einheiten zu prüfen, sind konventionelle Messungen erforderlich, so z. B. das erforderliche Volumen, das in Massedurchfluss konvertiert werden soll. Der Promass für Coriolis-Massedurchflussmessungen, erhältlich von 1 mm bis 250 mm, zeichnet direkt in t/h den Massedurchfluss von Gas- und Flüssigkeitsströmen auf und besitzt die offizielle Eichzulassung für Messungen.
|
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Abwasserbehandlung ist Endress+Hauser Ihr Partner Nr. 1, wenn es darum geht, alle Arten von Parametern in Wasser zu messen. Eine Auswahl an tragbaren und fest installierten Probenentnahmeeinheiten ermöglicht die einfache Analyse großer Wassermengen, wie sie bei der Entsalzung und in anderen Einheiten auftreten. Beim Liquiport handelt es sich um einen kleinen, tragbaren und gekühlten Probenbehälter mit integriertem Datenlogger und Netzteil für den Einsatz in Ex-Bereichen.
|
| Destillation | Wasseraufbereitung |
| Der Levelflex stellt eine einfache Lösung dar, um eine zuverlässige Füllstandmessung in den einzelnen, für Verstopfungen anfälligen Becken zu gewährleisten. Dieses Gerät von Endress+Hauser zur geführten Radarmessung nach TDR-Prinzip ist ausgesprochen benutzerfreundlich und erfordert keinerlei aufwändige Arbeiten, um einen konventionellen Verdränger zu ersetzen. Die Antennenlänge des Stabs kann - falls nicht bereits in der benötigten Länge bestellt - nach Bedarf angepasst werden; zudem kann der Transmitter seine Sondenlänge selbst erkennen. Für das ESD-System ist der Grenzschalter der Serie Liquiphant mit einer installierten Basis von rund 2.000.000 Geräten und einem SIL 2/3 TÜV-Zertifikat die zuverlässigste Wahl. Der Keramik-Drucksensor Cerabar gewährleistet zuverlässigste Druckmessung in Unterdruckanwendungen. | Die hohe Zahl an Industrieöfen, die Wärme und Dampf produzieren, machen eine professionelle Aufbereitung und Überwachung des Kesselwassers erforderlich. Hier decken die Geräte von Endress+Hauser den gesamten Bereich der für Wasser wichtigen Parameter ab und speichern sie parallel in einem papierlosen Anzeige- und Registriergerät der Serie Memograph, das an das PLS oder die SPS angeschlossen ist. Falls beispielsweise die Salinität des Kesselwassers über den von Ihnen festgelegten Schwellwert steigt, aktiviert der Memograph die von Ihnen eingestellten Alarmfunktionen, um sicherzustellen, dass die im Dienst befindlichen Mitarbeiter sofort in Kenntnis gesetzt werden.
|
| Entschwefelung | Mischen (Blending) |
Endress+Hauser kann eine in vielen Jahren gewonnene technische Erfahrung und Kompetenz bei Anwendungen mit speziellen Temperaturanforderungen vorweisen. Die Multipoint-Baugruppe zur Temperaturmessung hat sich in einer Vielzahl von Anwendungen weltweit im Einsatz bewährt. Sie umfasst z. B. 50 einzelne Thermoelemente, die in einem einzelnen Stutzen montiert sind. Ihr Behälter benötigt nur ein Minimum an Stutzen und Öffnungen und stellt ausreichende Temperaturmessstellen für Redundanz zur Verfügung. Durch Einsatz des Octopus von Endress+Hauser können die zahlreichen Thermoelemente selbst während des Kesselbetriebs entfernt und ausgetauscht werden, sodass außerplanmäßige Stillstandszeiten vermieden werden. |
Die schnelle Reaktion und kurze Ansprechzeit von weniger als 50 ms des Coriolis-Massedurchfluss-Messgerätes Promass erlaubt das prozessgekoppelte Mischen (Blending) von Schmieröl. In Kombination mit einem Dosierregler überwacht der integrierte Funktions-Chip präzise den Mischprozess. Das Coriolis-Einrohrmessgerät der Serie Promass I misst zusätzlich zu Massedurchfluss, Dichte und Temperatur auch die dynamische Viskosität und bietet so eine prozessgekoppelte Qualitätskontrolle der Schmierölviskosität. |
| Katalysator | Kokstrommel |
Gleichgültig, ob in einem Verschlussbehälter, Reaktionsbehälter, einer Reaktorreduktionszone oder einem Ausgleichsbunker - alle Anwendungen erfordern eine eingriffsfreie Messung. Mit Entwicklung der ersten kontinuierlichen radiometrischen Füllstandmessung - mit Sensorlängen von bis zu 2 m - hat Endress+Hauser als erstes Unternehmen auf dem Markt eine Lösung für selbst die rauesten und anspruchsvollsten Anwendungen angeboten. Heute messen unsere radiometrischen Geräte Grenzstand, Füllstand, Trennschicht und Dichte und sind in vielen lizensierten Prozessen Standard geworden. |
Auch in Kokstrommeln eröffnet die radiometrische Füllstandmessung großes Potenzial zur Optimierung des Prozesses durch Anzeigen des Koks- und Schaumfüllstands. Entschäumer werden nach Bedarf hinzugefügt. Ein nach SIL2 zertifizierter radiometrischer Füllstandschalter ermöglicht optimale Ausnutzung der Höhe der Kokstrommel. |


