Produktangebot
Durchflussmessung
Durchfluss- messung |
Beschreibung | Produkt-beschreibung |
| Volumetrischer Durchfluss - magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für Flüssigkeiten und Schlämme | ||
| Durchfluss- und Dosieranwendungen für alle leitfähigen Flüssigkeiten | Promag 50H | |
| Durchfluss- und Dosieranwendungen für alle leitfähigen Flüssigkeiten. Extra hohe Feldstärke für Messstoffe mit hohem Feststoffgehalt | Promag 55S | |
| Dynamische, volumengeregelte Abfüllprozesse, sehr kleine Mengen mit kurzen Messzeiten | Dosimag | |
| Coriolis-Durchflussmesssystem für Massefluss, Dichte, Brix und Viskosität | ||
| Beste Leistung/Wert - Allzweck-Zweirohrsensor, erhältlich in Größen von 3/8 Zoll bis 10 Zoll | Promass 83 mit F Sensor |
|
Einrohrsensor mit geradem Messrohr, inkl. drei vollständigen Bohrausführungen zur Optimierung der Genauigkeit vs. Druckabfall. Auch verwendet für Viskositätsmessungen. |
||
A-Sensor mit Einzelrohr, konzipiert für hochpräzise Messungen in sehr geringen Durchflussmengen |
||
Wirtschaftlichkeit und Leistung - Zweirohrsysteme |
||
Hochgeschwindigkeitsabfüllung und Dosierung für nicht leitende und/oder hochwertige Produkte |
Dosimass | |
| Vortex - Dampf-, Gas- und Luftdurchfluss - Wirbeldurchflussmesssystem | ||
Wirbeldurchflussmessgeräte mit integriertem Durchflussrechner für Sattdampf-Durchfluss |
Prowirl 73 | |
Wirbeldurchflussmessgerät für Dampf-, Gas- und Flüssigkeitsdurchfluss |
Prowirl 72 | |
Energiemanager - Durchflussrechner für Flüssigkeiten und Dampf auf bis zu 3 Kanälen, zur Verwendung mit Wirbel- oder Differenzdruck-Durchflussmesssystemen |
RMS621 | |
| Ultraschall Clamp-On | ||
Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmessgerät für Inbetriebnahme / Durchflussüberprüfung oder für temporäre Anlagen |
Prosonic Flow 92 | |
Kalibrier-/Verifizier-Tool |
||
Tool zur Verifikation, Diagnose und Fehlerbehebung bei PROline-Durchflussmessgeräten |
||
|
Füllstand- messung |
Beschreibung | Produkt-bezeichnung |
|
Vibrationsfüllstandsgrenzschalter für Flüssigkeiten |
||
|
Vibrationsfüllstandsgrenzschalter für alle Flüssigkeiten. Ideal zur Erkennung von hohem oder niedrigem Füllstand und zur Messstoffüberwachung. Verlängerte Ausführungen und Vielzahl von Ausgangsoptionen
|
||
|
Kostengünstiger Vibrationsfüllstandgrenzschalter für Flüssigkeiten in Versorgungsanwendungen |
||
|
Füllstandgrenzschalter für Feststoffe |
||
|
Vibrationssensor mit Einzelstab |
||
|
Füllstandsmessung mit freiabstrahlendem Radar |
||
|
Stabausführung für universelle berührungslose Füllstandmessung in Flüssigkeiten |
||
|
Frontbündige Ausführung für universelle berührungslose Füllstandmessung in Flüssigkeiten |
||
|
Geführte Radar-Füllstandmessung |
||
|
Kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten, pulverförmigen oder feinkörnigen Schüttgütern |
||
|
Ultraschall-Füllstandmessung |
||
|
Vollständig ausgestattete dezentral angeordnete Sensor-Serie zur Steuerung und Vorratsüberwachung |
Prosonic S | |
|
Kompaktes Gerät zur Füllstandmessung in Flüssigkeiten und grobkörnigen Schüttgütern |
||
|
Hydrostatische Füllstandmessung |
||
|
Kompakter oder dezentraler Füllstandtransmitter mit vor Kondensation geschütztem, temperaturkompensiertem Sensor. Bereich: von 30 m (100 ft) bis hinunter zu 250 mm (10") H2O - für wiederholbare Messungen in großen und kleinen Behältern
|
||
|
Transmitter zur Ermittlung des Füllstandes von Flüssigkeiten in Hygieneanwendungen, ausgestattet mit frontbündiger Prozessmembran aus rostfreiem Stahl und extra großem Prozessanschluss |
||
| Differenzdruckmessung | ||
|
Hochgenaue Füllstand- oder Differenzdruckmessung mit abgesetztem Druckmittler |
||
Druckmessung
Druck- messung |
Beschreibung | Produkt-bezeichnung |
Über- und Absolutdrucktransmitter |
||
Über- und Absolutdrucktransmitter mit Keramikmesszelle, ideal für Vakuum-Applikationen |
||
Über- und Absolutdrucktransmitter mit Gewinde-Prozessanschlüssen für Luft und Dampf |
||
Drucktransducer mit Metallsensor zur Absolut- und Überdruckmessung. Langzeitstabil, überlastfest und zuverlässig. |
||
Druckschalter |
||
Hochgenauer Differenzdrucktransmitter mit metallischen Messmembranen und Kapillardruckmittlern. |
Analysenmesstechnik
Analyse |
Beschreibung | Produkt-beschreibung |
| pH-Sensoren | ||
| Sterilisierbarer und autoklavierbarer ISFET-Sensor für die pH-Messung, Analog oder digital mit Memosens-Technologie. | TopHit CPS471D | |
| Sterilisierbare pH/Redox-Elektrode mit Doppelkammer-Referenzsystem. | Ceragel CPS71D | |
| pH-/Redox-Elektrode für die Prozesstechnik mit schmutzabweisendem PTFE-Diaphragma und integriertem Temperaturfühler Pt 100. | Orbisint CPS11 | |
| pH-Armaturen | ||
Sterilisierbare Wechselarmatur für pH-/Redox - Messung in Tanks oder Rohrleitungen. |
||
| pH-Transmitter | ||
pH- und Redox-Messumformer im Feld- oder Schalttafelgehäuse |
||
| Leitfähigkeitssensoren | ||
Induktiver Leitfähigkeitssensor mit schneller Temperaturmessung und hygienischem Design. Ideal für Steuerung und Kontrolle von CIP-Anlagen, sowie Phasentrennung in Leitungssystemen. |
||
| Leitfähigkeitstransmitter | ||
Messsystem für Leitfähigkeits- und Konzentrationsmessung mit induktivem Sensor. Ideal für Steuerung und Kontrolle von CIP-Anlagen, sowie Phasentrennung. |
||
Leitfähigkeits- und Widerstands - Messumformer im Schalttafelgehäuse. |
||
Temperaturmessung
Temperatur- messung |
Beschreibung | Produkt-beschreibung |
| Transmitter | ||
Temperaturfeldtransmitter mit Zweikammer-Gehäuses und kompakter, komplett vergossener Elektronik. Große Messwert-, Bargraph- und Störungsanzeige. Einstellbar über HART® und FOUNDATION Fieldbus Protokoll. |
iTEMP® TMT162 | |
| Temperaturschalter | ||
| Temperaturschalter zur sicheren Messung, Überwachung und Regelung von Prozesstemperaturen. | ||
| Kompakttransmitter | ||
Kompaktthermometer für hygienische Anwendungen bis 200°C mit M12 Steckverbinder, PT100 oder 4-20 mA |
||
|
Komponenten |
Beschreibung | Produkt-bezeichnung |
|
Digitaler Prozessanzeiger im Schalttafeleinbaugehäuse zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten mit Pumpensteuer-, Batchfunktionen und Durchflussberechnung. |
|
|
|
Digitaler Feldanzeiger zum Einschleifen in 4 bis 20 mA Stromschleife. |
|
|
|
Digitales Anzeigegerät zum Einschleifen in 4 bis 20 mA Stromschleife. |
|
|
|
Speisegerät zur Stromversorgung von zwei 2-Leiter-Messaufnehmern oder -umformern. |
|
Registriertechnik
Registriertechnik
|
Beschreibung | Produkt-bezeichnung |
Systemfähiger Datenmanager mit einzigartigem Sicherheitskonzept für den Einsatz in kritischen Applikationen. Erfüllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR 11. Ideal z. B. für Überwachung von CIP-Reinigungsvorgängen oder produktbezogene Grenzwerte. |
||
Papierlos anzeigen, registrieren und fernübertragen. |
||
Batteriebetriebener Messdatensammler mit 2 Eingangskanälen zur Erfassung und Speicherung von Analog- und Digitalwerten. |