Ionenselektives Messsystem ISEmax
Nitrifikation und Denitrifikation im Griff mit kontinuierlicher Ammonium- und Nitratmessung
ISEmax CAM40/CAS40
Das ionenselektive Messsystem ISEmax von Endress+Hauser kommt in der Abwasseraufbereitung zur Kontrolle der ablaufenden biologischen Prozesse zum Einsatz.
Das günstige Messsystem beruht auf der potentiometrischen Messung mit ionenselektiven Elektroden und ist damit vergleichbar in der Behandlung einer pH-Messstelle.
Dies bietet weitere Vorteile:
- Kontinuierliche Messung direkt im Becken, Gerinnen oder Schächten über eine Eintaucharmatur
- Einfache Handhabung ohne Probenaufbereitung oder dem Einsatz von Chemikalien
- Erfassung mehrer Parameter gleichzeitig mit einem Sensor
- Höchste Flexibilität: schnelle Änderung des Messortes, der Messbereiche oder durch Elektrodentausch der erfassbaren Parameter möglich
Das kompakte Messsystem beinhaltet einen ionenselektiven Sensor und einen Messumformer, an den bis zu zwei Sensoren angeschlossen werden können. Der Sensor selbst besteht aus bis zu drei ionenselektiven Elektroden sowie einer Referenzelektrode, die in einer Eintaucharmatur mit automatischer Druckluftreinigung und einem Vorverstärker eingebaut sind.
ISEmax deckt einen großen Messbereich ab:
- Ammonium-Stickstoff: 0,1 - 1000 mg/l NH4-N
- Nitrat-Stickstoff: 0,1 - 1000 mg/l NO3-N
Über weitere Elektroden können die zusätzlichen Parameter Chlorid, Kalium, pH und Redox erfasst werden (max. 3 Elektroden pro Sensor).
Nutzen für den Anwender
- ISEmax erfasst sehr schnell und kontinuierlich die sensiblen Nährstoffparameter Ammonium- und Nitrat in biologischen Reinigungsstufen.
- Die in über 100 Anwendungen erprobte sehr robuste und zuverlässige In-situ-Messung ermöglicht für mehrere Parameter und falls erforderlich an verschiedenen Messstellen gleichzeitig die schnelle Trendanzeige der dynamischen Vorgänge bei der Nährstoffelimination.
- Dort, wo Veränderungen sehr schnell ablaufen, wie zum Beispiel bei der intermittierenden Denitrifikation, kann jetzt mit ISEmax frühzeitig die Steuerung und Regelung der Prozesse erfolgen.
Diese Vorteile der ISEmax lassen sich in zwei Richtungen nutzen:
1. Betriebsoptimierung
- Die sensiblen biologischen Prozesse sind besser im Griff
- Die Prozesssicherheit kann durch geringere Schwankungsbreiten der Prozessparameter und niedrigere Ablaufwerte gesteigert werden
- Vorhandenes Beckenvolumen kann besser genutzt werden
- Es eröffnen sich Möglichkeiten zur Verringerung der Abwasserabgabe oder zur Vermeidung bzw. zeitlicher Verschiebung anstehender Investitionen
2. Kostenreduzierung
Die Kosten beim Energieaufwand für die Belüftung können bei gleichem Niveau der Reinigungsleistung deutlich gesenkt werden. Erfolgszahlen sind hier natürlich abhängig von der vorher angetroffenen Situation, doch sind Energieeinsparungen von 20-30% keine Seltenheit, so dass sich auch für kleinere Anlagen die Investition in das günstige Messsystem ISEmax innerhalb von max. 2 Jahren rechnet.
| Broschüren-Downloads: | ||
| Analysatoren für Wasser und Abwasser ![]() Jetzt als PDF herunterladen |
Nitrifikation und Denitrifikation im Griff![]() Jetzt als PDF herunter- laden (PDF 555,0 kB) |
Flüssigkeitsanalyse auf der Kläranlage |



