Temperaturschalter zur sicheren Messung, Überwachung und Regelung von Prozesstemperaturen.
Der kompakte Temperaturschalter überzeugt durch modernste Technik:
- Integrierte Schaltelektronik für eine dezentrale und wirtschaftliche Überwachung und Regelung von Prozessen
- Hohe Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität
- Funktionskontrolle und Information vor Ort durch LEDs und Digitalanzeige
- Langzeitstabiler Temperatursensor aus Platin (Pt100 Kl. A nach IEC 60751)
- Hohe Genauigkeit im gesamten Umgebungstemperaturbereich und kurze Ansprechzeit
- Bedienung und Visualisierung auch mit PC und Konfigurationssoftware
ReadWin® 2000 oder FieldCare
- Gehäuseoberteil 310° drehbar
- DESINA-konform
- UL gelistet für Kanada und USA
- 3-A Kennzeichnung
Temperaturschalter zur Überwachung, Anzeige und Regelung von Prozesstemperaturen im Bereich von -50 °C bis 150 °C, optional für TTR35 mit Halsrohr: -50 °C bis 200 °C. Thermophant® T TTR35 - für hygienische Anwendungen.
Elektronikvarianten:
- ein PNP-Schaltausgang
- zwei PNP-Schaltausgänge
- 2 x PNP-Schaltausgänge oder ein PNP-Schaltausgang und 4 bis 20 mA Ausgang (aktiv)
Produktionszeit:
Endress+Hauser verfügt über eine definierte Standardproduktionszeit (ab Auftragseingang bis zur Warenausgabe), die sich nach dem jeweiligen Modell des Thermophant T TTR35 richtet.
Ihr Ansprechpartner kann Ihnen genauer mitteilen, mit welcher Zeitspanne in Ihrem Fall zu rechnen ist. Alternativ können Sie auch in unserem Online-Shop nachsehen.
Vertrieb:
Endress+Hauser liefert Ihre Bestellung über den strategischen Logistik Service Provider von Endress+Hauser direkt an Ihre Lieferadresse aus. Auf Anfrage können wir auch Express- oder Notfall-Lieferungen durchführen.
Tracking & Tracing:
Sie können Ihre Lieferung im Internet verfolgen. Hierzu benötigen Sie lediglich Ihre Referenznummer oder die Nummer der Auftragsbestätigung von Endress+Hauser (siehe Web-basierte Auftragsverfolgung)
Ersatzteillogistik:
Ersatzteile werden wie normale Produkte mit einer kurzen Standardlieferfrist behandelt. Auf Anfrage liefern wir innerhalb der kürzest möglichen Lieferfrist (gegen Aufpreis).