Zeit ist Geld; auch und gerade in der Schiffbau-Industrie. Wenn es darum geht, ein Schiff oder eine Offshore-Einrichtung zu automatisieren, ist es wichtig, mit einem Partner zusammen zu arbeiten, der die erforderliche Erfahrung und die Technik hat, um die Aufgabe schnell und zuverlässig zu lösen.

 

Endress+Hauser ist dieser Partner: Unser weltweiter Service ist für sie da, in jedem Hafen den sie anlaufen.

Produktbeschreibung

Ship Vision SPV250 ist eine einzigartige, typgeprüfte Software-Lösung für das Management und die Steuerung von Tanks sowohl für die Binnen- und Seeschifffahrt als auch für Offshore-Einrichtungen. Basierend auf Ship Vision bieten wir komplette typgeprüfte Automatisierungslösungen; Hardware, Software und Service für maritimes Tankmanagement und -steuerung:

 

  • Ship Vision typgeprüfte Software-Module
  • Schaltschränke, komplett ausgerüstet mit typgeprüften Komponenten
  • Typgeprüfte Messtechnik
  • Typgeprüfte Pumpen, Ventile und Antriebe
  • Weltweiter Service und Inbetriebnahme

Funktionen und Eigenschaften im Überblick

  • Datenerfassung und -visualisierung

  • Ansteuerung von Pumpen, Ventile und Antrieben

  • Alarmüberwachung

  • Historische Trendaufzeichnung

  • Lade- und Löschberichte

  • Umschaltbare Bediensprache und Einheiten

  • Benutzerverwaltung mit Passwortschutz

  • Client/Server-Architektur

  • Berichtserstellung (Treibstoff, Ballast und Tiefgang)

Anwendungen

  • Überwachen von Ladungsfüllstand, -druck und -temperatur

  • Ballastwasser-Management

  • Treibstoff-Management

  • Tiefgangmessung

  • Leckage-Überwachung

Darstellung eines Tankers mit Ship Vision

Bild vergrössern

  • Die Übersichtsseite wird an die Kundenanforderungen angepasst

Bild vergrössern

  • Auf einen Blick werden die Füllstände der Ballast- oder Cargotanks dargestellt

Bild vergrössern

  • Jeder Tank kann separat mit zusätzlichen Informationen angezeigt werden

Bild vergrössern

  • Einstellungen sind in mehreren Sprachen passwortgeschützt möglich

Bild vergrössern

  • Jeder Tank kann separat mit zusätzlichen Informationen angezeigt werden

Bild vergrössern

  • Eine eindeutige Darstellung von Alarmzuständen, Ereignissen und Trends zeigt genau was passiert - bei Ortszeit oder/und GMT

Systemanforderungen

Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass folgende Hardware- und Software-Anforderungen erfüllt werden:

 

  • Ship Vision nutzt als Plattform ControlCare P View SPV200, ein leistungsstarkes Visualisierungsprogramm für die Bedienung und Überwachung von Tanks, welches via OPC-Servers mit vielen industriellen Kommunikationsprotokollen arbeitet.
      
  • Die Systemvoraussetzungen für eine Installation entsprechen denen von ControlCare P View SPV200.

 

Wenden Sie sich bitte bei Fragen zum Software Update oder bei gerätespezifischen Fragen an Ihren Endress+Hauser Vertriebspartner.

Software-Anforderungen (Minimum)

ControlCare P View
  • Software Version 2.01.01

Betriebssysteme

  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Server 2003 mit den aktuellsten Service Packs
Zusätzliche Komponenten
  • Microsoft Internet Explorer 6.0 und darüber.
  • Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8
Kommunikation
  • Rockwell-RSLinx (OPC Server), empfohlen

Hardware-Anforderungen  (Minimum)

Prozessortyp

Pentium oder höher

Hauptspeicher (RAM)

256 MB oder höher

Festplattenkapazität

Benötigter Speicherplatz:

  • Für die Standard-Installation der P View Software werden 600 MB freier Speicherplatz benötigt.

 

Hinweis!

Der tatsächlich benötigte Speicherplatz verringert sich, falls Sie die Hilfe- und Beispieldateien nicht installieren sollten.

 

Projektbezogene Anforderungen hinsichtlich Festplattenkapazität für die Datenerfassung (Loggin), Alarmen und Bildschirmdatenspeicherung, liegen über diesem Minimum.

Monitorauflösung

1024 x 768, 64k Farben

Änderungshistorie

 Productversion Herstellerinformation
1.00.00

n.a.

Download ergänzende Dokumentation

 

Ship Vision SPV250

Typgeprüfte Software für Tankmanagement und -steuerung

Innovationsbroschüre

IN010S/04/de 03.08

  

Ihr Automatisierungspartner in der

See- und Binnenschifffahrt

Branchenlösungen

SO801B/11/de 03.08

 

ControlCare - P View SPV200

Bedienen und Beobachten

Kompentenzbroschüre

CP007S/04/de 09.04