Grenzschalter
Grenzschalter für alle Flüssigkeiten.
Einsatz auch im explosionsgefährdeten Bereich, in Lebensmitteln und Pharmaka
Ihre Vorteile
Der Liquiphant M ist ein Grenzschalter zum Einsatz in allen Flüssigkeiten
für Prozesstemperaturen von -50 °C bis 150 °C für Drücke bis 100 bar für Viskositäten bis 10000 mm2/s für Dichten 0,5 g/cm3 oder 0,7 g/cm3, andere Einstellungen auf Anfrage Schaumdetektion auf Anfrage
Die Funktion wird nicht beeinflusst durch Strömungen, Turbulenzen, Luftblasen, Schaum, Vibration, Feststoffanteile
oder Ansatz, daher ist der Liquiphant ein idealer Ersatz für Schwimmerschalter.
FTL50H
Die Zündschutzarten EEx ia, EEx de und EEx d ermöglichen den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Vertrieb:
Endress+Hauser liefert Ihre Bestellung über den strategischen Logistik Service Provider von Endress+Hauser direkt an Ihre Lieferadresse aus. Auf Anfrage können wir auch Express- oder Notfall-Lieferungen durchführen.
Tracking & Tracing:
Sie können Ihre Lieferung im Internet verfolgen. Hierzu benötigen Sie lediglich Ihre Referenznummer oder die Nummer der Auftragsbestätigung von Endress+Hauser (siehe Web-basierte Auftragsverfolgung)
Ersatzteillogistik:
Ersatzteile werden wie normale Produkte mit einer kurzen Standardlieferfrist behandelt. Auf Anfrage liefern wir innerhalb der kürzest möglichen Lieferfrist (gegen Aufpreis).